M23-06S1N8A9003S
-
Koblingsstik
1629138
M23, Koblingsstik, serie: M23 PRO, lige, skærmet: ja, Til standard- og ONECLICK-lynaflåsning, Poltal: 6, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 6 mm ... 10 mm, kodning: N, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Løsninger, der er kompatible med andre producenters, til standard- og lynaflåsninger
Moderne, universelt design med maksimal brugervenlighed
Enkel, økonomisk kabelkonfektionering: ensartet skærmning fra M17 til M40