HC-26S1N8A80DU - Ledningsforbinder
1623256

Ledningsforbinder, lige, Skrueaflåsning, M27, poltal: 26, kontakttype: Bøsning, skærmet: ja, kapslingsklasse: IP67, kabeldiameterområde: 2 mm ... 14,5 mm, poltal: 26, tilslutningstype: Crimptilslutning, serie: HC, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q2 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Produktdetaljer








Kompatible produkter