CA-12F2N8A8502S
-
Ledningsforbinder
1619468
M23, Ledningsforbinder, serie: CA, lige, skærmet: ja, SPEEDCON, Poltal: 12, Omdrejningsretning: Modsat, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 4 mm ... 6 mm, kodning: N, Alternativt produkt iht. RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %) varenummer: 1243586
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
Tilslutningsstik til fleksibel konfektionering på stedet
Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
Reduktion af tilslutningstid med SPEEDCON-lynaflåsning
Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering