cUL Recognized
Godkendelses-ID: E335019-20141210Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 48 V | 12 A | 14 | |
Signal | 48 V | 4 A | 20 |
UL Recognized
Godkendelses-ID: E335019-20141210Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 48 V | 20 A | 14 | |
Signal | 48 V | 6 A | 20 |