SB-8EPCD8AWT00S - Apparatstik forvæg
1623728

M40, Apparatstik forvæg, serie: SB, lige, skærmet: ja, til standard- og SPEEDCON-aflåsning, Poltal: 4+4+4+PE / 3+N+PE, kontakttype: Stift, Crimptilslutning, O-ring aksial, flangemål: 40 x 40 mm, kodning: CAT5, kodning 2, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q2 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Overførsel af signaler, data og effekt i kun et stik
CAT5-datagrænseflade til op til 100 Mbit/s
Reduktion af tilslutningstid med SPEEDCON-lynaflåsning
Mekaniske kodninger forhindrer på en pålidelig måde fejl ved tilslutning
Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område