SACCEC-M12FS-5CON-M16/ 2,0-920 - Apparatstik forvæg
1525694

Apparatstik forvæg, CANopen®, DeviceNet™, 5-polet, PUR halogenfri, violet RAL 4001, skærmet, Bøsning, lige, M12, A-kodning, til åben ledningsende, Kabeltilslutning, kabellængde: 2 m, CANopen®/DeviceNet™, PUR, violet, denne vare forventes at være blyfri fra 2027-Q1 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Færdigkonfektioneret med ledninger i forskellige standardlængder til anvendelse med det samme
Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
Kabeludgaver til alle gængse netværk og fieldbusser
For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik