SACCBP-M12MSD-4CON-M16/5,0-931 - Apparatstik bagvæg
1551590

Apparatstik bagvæg, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet, 4-polet, PUR, vandblå RAL 5021, Stift, lige, M12, D-kodning, til åben ledningsende, Kabeltilslutning, kabellængde: 5 m, 0,14 mm2, Ethernet, denne vare forventes at være blyfri fra 2027-Q1 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Produktdetaljer









Kompatible produkter