SACC-SQ-M12FS-8CON-20/0,5 - Apparatstik forvæg
1441697

Apparatstik forvæg, 8-polet, Bøsning, lige, M12, kodning: A, til åben ledningsende, Formontage/firkantflange, Enkeltledninger, kabellængde: 0,5 m, 0,25 mm2, TPE-ledning, støbt, denne vare forventes at være blyfri fra 2025-Q4 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Færdigkonfektioneret med ledninger til anvendelse med det samme
Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
Alle almindelige polbilleder og kodninger til signal-, data og effektoverførsel med enhedsdesignet konstruktion
For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik
Lynaflåsningen SPEEDCON reducerer fortrådningstider