Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

SACC-MCI-M12MS-8CON - Kontaktholder
1440928

Kontaktholder, 8-polet, Stift, lige, M12, A-kodning, Crimptilslutning, 0,25 mm2

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Komfortabel fieldkonfektionering: apparatstik til den hurtige montage på stedet
Kontaktholder kan valgfrit leveres med frit komfektionerbare eller med forkonfektionerede ledninger
Almindelige polbilleder til signal- og effektoverførsel med enhedsdesignet konstruktion