SACC-E-M12MS-4CON-PG 9/0,5 VA - Apparatstik forvæg
1554555

Apparatstik forvæg, Universal, 4-polet, Stift, lige, M12-Standard, kodning: A, til åben ledningsende, Formontage, Pg9, Enkeltledninger, kabellængde: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE-ledning, støbt

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Færdigkonfektioneret med ledninger til anvendelse med det samme
Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik