SACC-DSI-FS-5CON-L180/12 SCOSH - Apparatstik bagvæg
1558548

Apparatstik bagvæg, 5-polet, Bøsning, lige, M12-SPEEDCON, A-kodning, Bølgelodning, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q2 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Enkel printkortmontering: 1 tilslutningsstik til bølge-lodningen
Alle almindelige polbilleder og kodninger til signal-, data og effektoverførsel med enhedsdesignet konstruktion
Lynaflåsningen SPEEDCON reducerer fortrådningstider
For en høj overførselssikkerhed: valgfri skærmtilslutning til huset ved hjælp af skærmkontakt