UL Recognized
Godkendelses-ID: E118976-20100522Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 4 A | 22 |
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E221474-20140616Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 4 A |
Apparatstik bagvæg, 4-polet, Bøsning, lige, M12-SPEEDCON, kodning: A, Bagmontage, M16 x 1,5, Loddestifter, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q1 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 4 A | 22 |
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 4 A |