M23-7EP198AA500S
-
Apparatstik forvæg
1628486
M23, Apparatstik forvæg, serie: M23 PRO, Vinklet drejelig, skærmet: ja, Til standard- og ONECLICK-lynaflåsning, Poltal: 4+3+PE, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Stift, Crimptilslutning, flangemål: 26 mm x 26 mm, kodning: N, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Løsninger, der er kompatible med andre producenters, til standard- og lynaflåsninger
Moderne, universelt design med maksimal brugervenlighed
Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
Alle huse kan bestykkes med stift- eller bøsningskontakter
Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser