Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

M17-3EP1N8AW500S/1,5 - Apparatstik forvæg
1069502

M17, Apparatstik forvæg, serie: M17 PRO, lige, skærmet: ja, Til standard- og ONECLICK-lynaflåsning, Poltal: 3+PE, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Stift, Crimptilslutning, flangemål: 26 mm x 26 mm, kodning: N, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Løsninger, der er kompatible med andre producenters, til standard- og lynaflåsninger
Moderne, universelt design med maksimal brugervenlighed
Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
Alle huse kan bestykkes med stift- eller bøsningskontakter
Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser