VAL-CP-N/PE-350-ST-GY
-
Overspændingsbeskyttelsesstik type 2
2882734
Reservestik til overspændingsafleder VAL-CP med N-PE-gnistgab.
Produktdetaljer
Produkttype | Reservestik |
Produktfamilie | SEC Family |
IEC testklasse | II |
T2 | |
EN type | T2 |
Strømforsyningssystem IEC | TN |
TT | |
Konstruktion | Bæreskinnemodul todelt stikbar |
Poltal | 1 |
Melding overspændingsbeskyttelse defekt | optisk |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 2 |
Mærkefrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tilslutningstype | stikbar |
Bredde | 11,7 mm |
Højde | 44,8 mm |
Dybde | 56,4 mm |
Delingsenhed | 0,6 ME |
Farve | lysegrå (RAL 7035) |
sort (RAL 9005) | |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V-0 |
CTI-værdi for materialet | 600 |
Isolationsmaterialer | PBT-FR |
Materialegruppe | I |
Materiale hus | PBT-FR |
Beskyttelsesgrene | N-PE |
Funktionsretning | N-PE |
Mærkespænding UN | 240 V AC (TN - only N-PE) |
240 V AC (TT - only N-PE) | |
Mærkefrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maksimal vedvarende spænding UC | 264 V AC |
Jordlederstrøm IPE | ≤ 1 µA |
Mærkeafledestødstrøm In (8/20) µs | 20 kA |
Maks. afledestødstrøm imaks (8/20 µs) | 30 kA |
Følgestrømsslukkeevne Ifi | 100 A (264 V AC) |
Beskyttelsesniveau Up | ≤ 1,5 kV |
Restspænding Ures | ≤ 0,5 kV (ved In) |
≤ 0,5 kV (ved 10 kA) | |
≤ 0,5 kV (ved 5 kA) | |
≤ 0,5 kV (ved 4 kA) | |
≤ 0,5 kV (ved 2 kA) | |
Tændstødspænding ved 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,5 kV |
TOV-adfærd ved UT | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
Reaktionstid tA | ≤ 100 ns |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Højde | ≤ 2000 m (m.o.h.) |
Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % |
Chok (drift) | 30g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (drift) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Standarder | IEC 61643-11 |
Bemærk | 2011 |
Standarder | EN 61643-11 |
Bemærk | 2012 |
Monteringstype | på grunddel |
Varenummer | 2882734 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | CL1314 |
Produktnøgle | CL1314 |
Katalogside | Side 74 (C-4-2019) |
GTIN | 4046356337441 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 41,4 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 40,9 g |
Toldtarifnummer | 85363090 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre