TTC-6P-3-5DC-I-P
-
Overspændingsbeskyttelsesstik
1061386
Overspændingsbeskyttelsesstik med integreret statusindikator på modulet til en 3-leders jordpotentialfri signalkreds med høj mærkestrøm. Mærkespænding: 5 V DC
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Plads- og omkostningsbesparende takket være smal modulbredde på kun 6 mm
Permanent overvågning af beskyttelsesenheder og mekanisk statusvisning med valgfri fjernmelding
Nemme valg for hvert funktionskrav på MSR-området takket være komplet produktprogram med skræddersyede produktegenskaber
Enkel test og dokumentation med CHECKMASTER 2 takket være stikbare beskyttelsesmoduler
Ingen påvirkning fra signalet ved servicearbejde takket være impedansneutral tilslutning og frakobling af beskyttelsesstik