De stikbare elektromekaniske og Solid-State-relæer fra produktfamilien RIFLINE complete er ligesom grundsoklerne godkendt iht. UL 508 recognized. De pågældende godkendelser kan kaldes frem ved de respektive enkeltkomponenter.
RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21
-
Relæmodul
2903315
Færdigmonteret relæmodul med push-in-tilslutning bestående af: relæsokkel, effektkontaktrelæ og låsebøjle. Kontaktudførelse: 2 skiftekontakter. Indgangsspænding: 24 V DC
Produktdetaljer
| Produktfamilie | RIFLINE complete |
| Anvendelse | Universal |
| Driftstype | 100 % ED |
| Levetid mekanisk | ca. 2x 107 koblinger |
| Isoleringsegenskaber | |
| Isolering | Basisisolering |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 (Isolationsmærkespænding 230/400 V) |
| Status for vedligeholdelse af data | |
| Dato for sidste vedligeholdelse af data | 18.09.2025 |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,01 W |
| Prøvespænding (Spole/kontakt) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., spole/kontakt) |
| Prøvespænding (Kontakt/kontakt) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., kontakt/kontakt) |
| Mærkeisolationsspænding | 250 V AC |
| Mærkeimpulsholdespænding | 4 kV |
| Spoleside | |
| Indgangsspænding UN | 24 V DC |
| Indgangsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (20 °C) |
| Indgangsspændingsområde i forhold til UN | se diagram |
| Motorens koblingsadfærd | monostabil |
| Motor (poling) | polet |
| Typisk indgangsstrøm ved UN | 42 mA |
| Reaktionstid, typisk | 13 ms |
| Typisk udkoblingstid | 14 ms |
| Spolespænding | 24 V DC |
| Beskyttelseskobling | Friløbsdiode |
| Driftspændingsvisning | LED gul |
| Koble | |
| Kontaktudførelse | 2 skiftekontakter |
| Type af afbryderstiftkontakt | Enkeltkontakt |
| Kontaktmateriale | AgNi |
| Koblingsspænding maks. | 250 V AC/DC |
| Brydespænding minimal | 5 V (24 mA) |
| Vedvarende grænsestrøm | 10 A (se diagram) |
| Indkoblingsstrøm maks. | 30 A (20 ms, sluttekontakter) |
| Koblingsstrøm min. | 5 mA (24 V) |
| Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) | 240 W (ved 24 V DC) |
| 124 W (ved 48 V DC) | |
| 108 W (Ved 60 V DC) | |
| 52 W (ved 110 V DC) | |
| 48 W (ved 220 V DC) | |
| 2500 VA (ved 250 V AC) | |
| Koblingsevne | 2 A (Ved 24 V, DC13) |
| 0,22 A (ved 120 V, DC13) | |
| 0,11 A (Ved 250 V, DC13) | |
| 3 A (ved 120 V, AC15) | |
| 1,5 A (ved 240 V, AC15) | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør med kunststofkrave) | |
| 0,14 mm² ... 1 mm² (Terminalrør med kunststofkrave, to ledere på dobbeltklemme) | |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 16 (stiv) |
| 26 ... 16 (fleksibel) |
| Mål på vare | |
| Bredde | 31 mm |
| Højde | 96 mm |
| Dybde | 75 mm |
| Borehul | |
| Diameter | 3,2 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (Hus) | V2 (Hus) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse (Relæsokkel ) | IP20 (Relæsokkel ) |
| Kapslingsklasse (Relæ) | RT I (Relæ) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Standarder | IEC 60947-5-1 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2903315 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
| Salgsnøgle | DK652A |
| Produktnøgle | DK652A |
| GTIN | 4046356732178 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 108,83 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 100 g |
| Toldtarifnummer | 85364110 |
| Oprindelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
FBS 2-6 - Indlægsbro 3030336
-
FBS 2-6 BU - Indlægsbro 3036932
-
FBS 2-6 GY - Indlægsbro 3032237
-
STP 5-2 - Skilteholder 0800967
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endekappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endekappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
MPS-MT - Prøvestik 0201744
-
MPS-IH WH - Isolationsstoptylle 0201663
-
MPS-IH RD - Isolationsstoptylle 0201676
-
MPS-IH BU - Isolationsstoptylle 0201689
-
MPS-IH YE - Isolationsstoptylle 0201692
-
MPS-IH GN - Isolationsstoptylle 0201702
-
MPS-IH GY - Isolationsstoptylle 0201728
-
MPS-IH BK - Isolationsstoptylle 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1050004
-
ZB 5 CUS - Mærkestrimler 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Mærkestrimler 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Mærkestrimler 1050415
-
UC-TM 5 - Mærkeskilte til klemmer 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824581
-
UCT-TM 5 - Mærkeskilte til klemmer 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829595
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 0811972
-
ZB 15 CUS - Mærkestrimler 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Mærkestrimler 0811998
-
UC-TM 16 - Mærkeskilte til klemmer 0819217
-
UC-TMF 16 - Mærkeskilte til klemmer 0819262
-
RIF-2-BPT/4X21 - Relæsokkel 2900934
-
REL-IR2/LDP- 24DC/2X21 - Enkeltrelæ 2903660
-
RIF-RH-2 - Låsebøjle 2900954
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre