RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/AU/FG
-
Relæmodul
1739922
Færdigmonteret relæmodul med push-in tilslutning, bestående af: relæsokkel, sikkerhedsrelæ med tvangsførte kontakter iht. DIN EN 61810-3, stikbart visnings-/støjmodul og låsebøjle, kontaktudførelse: 2 skiftekontakter, guldkontakt med flere lag, indgangsspænding: 24 V DC
Produktdetaljer
| Produktfamilie | RIFLINE complete |
| Anvendelse | Tvangsstyrede kontakter |
| Driftstype | 100 % ED |
| Levetid mekanisk | ca. 107 koblinger |
| B10d | 600000 Cyklusser (AC1; 250 V / 6 A; 1 NO) |
| 900000 Cyklusser (AC1; 250 V / 3 A; 1 NO) | |
| 1800000 Cyklusser (AC1; 250 V / 1,5 A; 1 NO) | |
| 300000 Cyklusser (DC13; 24 V / 3 A; 1 NO) | |
| 1000000 Cyklusser (DC13; 24 V / 1,5 A; 1 NO) | |
| 3000000 Cyklusser (DC13; 24 V / 0,75 A; 1 NO) | |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Isolering | Sikker adskillelse mellem indgang og udgang |
| Basisisolering mellem skiftekontakterne | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Status for vedligeholdelse af data | |
| Dato for sidste vedligeholdelse af data | 25.09.2025 |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,72 W |
| Prøvespænding (Spole/kontakt) | 4 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Prøvespænding (åben kontakt) | 1,5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Prøvespænding (skiftekontakt/skiftekontakt) | 2,5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Mærkeisolationsspænding | 250 V AC (Indgang/udgang) |
| Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV (Indgang/udgang) |
| 4 kV (mellem skiftekontakterne) | |
| Anordning til kortslutningsbeskyttelse | |
| Strøm | 10 A (RT28-32) |
| Spænding | 500 V (SCPD) |
| Kortslutningsstrøm | 1 kA (Betinget kortslutningsstrøm) |
| Spoleside | |
| Driftsmærkespænding UN | 24 V DC |
| Indgangsspændingsområde | 20,4 V DC ... 28,8 V DC (20 °C) |
| Indgangsspændingsområde i forhold til UN | se diagram |
| Motorens koblingsadfærd | monostabil |
| Motor (poling) | polet |
| Typisk indgangsstrøm ved UN | 30 mA |
| Reaktionstid, typisk | 15 ms |
| Typisk udkoblingstid | 10 ms |
| Spolespænding | 24 V DC |
| Beskyttelseskobling | Friløbsdiode |
| Driftspændingsvisning | LED gul |
| Koble | |
| Kontaktudførelse | To skiftekontakter, tvangsførte |
| Type af afbryderstiftkontakt | Enkeltkontakt |
| Kontaktmateriale | AgSnO, +AU |
| Koblingsspænding maks. | 250 V AC/DC |
| Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) | 144 W (24 V DC) |
| 58 W (48 V DC) | |
| 54 W (60 V DC) | |
| 55 W (110 V DC) | |
| 55 W (220 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| Driftskategori CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 3 A/240 V (Sluttekontakt) |
| Koble: Ved ødelagt guldlag | |
| Bemærk | følgende værdier gælder ved ødelagt guldbelægning |
| Kontaktmateriale | AgSnO |
| Koblingsspænding maks. | 250 V AC/DC |
| Vedvarende grænsestrøm | 8 A |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør med kunststofkrave) | |
| 0,14 mm² ... 1 mm² (Terminalrør med kunststofkrave, to ledere på dobbeltklemme) | |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 16 |
| Mål på vare | |
| Bredde | 16 mm |
| Højde | 96 mm |
| Dybde | 70 mm |
| Borehul | |
| Diameter | 3,2 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (Hus) | V2 (Hus) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse (Relæsokkel ) | IP20 (Relæsokkel ) |
| Kapslingsklasse (Relæ) | RT I (Relæ) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | cULus Listed UL 508 |
| Certifikat | NRNT.E172140 |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Alle angivelser iht. standard | |
| Standarder | IEC 60947-5-1 |
| IEC 61810-3 | |
| Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Standarder | DIN EN 60947-5-1 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 1739922 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK6529 |
| Produktnøgle | DK6529 |
| GTIN | 4067923303584 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 74,08 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 74 g |
| Toldtarifnummer | 85364110 |
| Oprindelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
FBS 2-6 - Indlægsbro 3030336
-
FBS 2-6 BU - Indlægsbro 3036932
-
FBS 2-6 GY - Indlægsbro 3032237
-
FBS 2-8 - Indlægsbro 3030284
-
FBS 2-8 BU - Indlægsbro 3032567
-
FBS 2-8 GY 7042 - Indlægsbro 3032541
-
STP 5-2 - Skilteholder 0800967
-
RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Systemtilslutning 2905195
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endekappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endekappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
MPS-MT - Prøvestik 0201744
-
MPS-IH WH - Isolationsstoptylle 0201663
-
MPS-IH RD - Isolationsstoptylle 0201676
-
MPS-IH BU - Isolationsstoptylle 0201689
-
MPS-IH YE - Isolationsstoptylle 0201692
-
MPS-IH GN - Isolationsstoptylle 0201702
-
MPS-IH GY - Isolationsstoptylle 0201728
-
MPS-IH BK - Isolationsstoptylle 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1050004
-
ZB 5 CUS - Mærkestrimler 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Mærkestrimler 1050415
-
UC-TM 5 - Mærkeskilte til klemmer 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824581
-
UCT-TM 5 - Mærkeskilte til klemmer 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829595
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 0811972
-
ZB 15 CUS - Mærkestrimler 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Mærkestrimler 0811998
-
UC-TM 16 - Mærkeskilte til klemmer 0819217
-
UC-TMF 16 - Mærkeskilte til klemmer 0819262
-
REL-SR- 24DC/2X21/AU/FG X - Sikkerhedsrelæer 1739913
-
RIF-LDP-12-24 DC - Indstiksmodul 2900939
-
RIF-RH-1-H - Låsebøjle 2904468
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre