PLC-RSC- 12DC/21HC - Relæmodul
2967617

PLC-INTERFACE, bestående af grundklemme PLC-BSC.../21 HC med skruetilslutning og stikbart minirelæ til høj vedvarende strøm, til montering på bæreskinne NS 35/7,5, vedvarende grænsestrøm op til 10 A, 1 skiftekontakt, indgangsspænding: 12 V DC

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Alle gængse indgangsspændinger fra 12 V DC ... 230 V AC
Effektiv tilslutning til systemkabling ved hjælp af V8-adapter
Lang elektrisk levetid ved hjælp af 16 A-relæ
Sikker adskillelse mellem spole og kontaktside
Maks. vedvarende strøm 10 A
Funktionelle kortslutningsbroer