PLC-RSC-120UC/21 - Relæmodul
2966197

PLC-INTERFACE, bestående af grundklemme PLC-BSC.../21 med skruetilslutning og stikbart minirelæ med effektkontakt, til montering på bæreskinne NS 35/7,5, 1 skiftekontakt, indgangsspænding 120 V AC/110 V DC

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Smal konstruktion
Effektiv tilslutning til systemkabling ved hjælp af V8-adapter
Sikker adskillelse mellem spole og kontaktside
RT-III tætnede relæer
Integreret indgangs- og støjkobling
Funktionelle kortslutningsbroer