Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

PTMC 1,5/32-2 /BU - Rangertavle
3270315

Rangertavle, Mærket fra 1 - 32, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: Vægmontage, farve: grå, farve tilslutningselementer: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Til montering i vægudskæring
Oversigt over betjenings- og tilslutningspunkter gennem lodret ledningsføring
Værktøjsfri fortrådning på mindst mulig plads takket være kompakt konstruktion
Blå udgave til anvendelse i egensikre strømkredse i Ex-området (beskyttelsesklassen Ex i)
Høj kontaktkvalitet gennem Push-in teknologi som erstatning for Wire-Wrap, TERMI-POINT osv.