Måletransformerskilleklemme, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 41 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 10 mm2 , farve: sort
Skilleklemmer og knivskilleklemmer
Navnlig inden for prøvnings- og måleteknik finder forskellige rækkeklemmer anvendelse, med hvilke det er nemt at adskille strømkredse manuelt. Knivskilleklemmer fra Phoenix Contact er forsynet med en betjeningsvenlig løftearmsskillekniv. Skille-grundklemmerne sikrer en standardiseret skillezone til isætning af komponentholdere, sikringsstik, skillestik eller gennemføringsstik.
Knivskilleklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 16 A, Termisk vedvarende strøm Ith: 16 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: rød
Knivskilleklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 16 A, Termisk vedvarende strøm Ith: 16 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Knivskilleklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 16 A, Termisk vedvarende strøm Ith: 16 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Knivskilleklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 16 A, Termisk vedvarende strøm Ith: 16 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Knivskilleklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 16 A, Termisk vedvarende strøm Ith: 16 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Måletransformerskilleklemme, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 41 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 10 mm2 , farve: grå
Knivskilleklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 16 A, Termisk vedvarende strøm Ith: 16 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: rød
Måletransformerskilleklemme, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 41 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 10 mm2 , farve: blå
Knivskilleklemme, Med prøvestikbøsningsskruer til optagelse af prøvestik, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 16 A, Termisk vedvarende strøm Ith: 16 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: rød
Fordele
- Komfortabel opdeling af strømkredse med håndtagsskilleknive, skillestik eller drejekontakter
- Bekvem strømmåling, takket være prøvemulighed for og bag skillestedet
- Sikker betjening på grund af fastlåsning af vippearm i endepositionerne
- Entydig identifikation af skillestedet ved hjælp af farvemæssig fremhævning
- Individuel bestykning med skilleelement, sikringsstik, komponentholder og gennemføringsstik
Nye produkter
Knivskilleklemme
Knivskilleklemme
Knivskillerækkeklemmer har svingbare vippearmsskilleknive, som ikke kan tabes. Disse knive betjenes med en standard-skruetrækker, hvorved strømkredse, f. eks. til testformål, kan adskilles og lukkes hurtigt. Prøvestikbøsninger er integreret i tilslutningspunkterne, så testene kan udføres med tilsluttede ledninger. For at skilleknivene ikke betjenes ved et uheld, låses de fast i de tydeligt genkendelige endepositioner. Valgfrie koblingsspærrer er tilgængelige for fuldstændigt at forhindre, at vippearmsskillekniven betjenes.
Skilleklemmer og skillestik
Skilleklemmer
Skilleklemmer er for det meste gennemgangs-, flerleder- eller fleretagesklemmer med integreret skillezone. Skillezonerne er standardiserede og bruges til en række af funktionsstik. Gennem isætning af et funktionsstik opstår der forskellige typer funktionsklemmer. Ved hjælp af sikringsstik bliver skillegrundklemmen til en sikringsklemme. Med komponentholdere bliver klemmen til en komponentklemme. Gennemføringsstik og gennemføringslåse gør det muligt at konvertere grunddelen til en gennemgangsklemme eller til en klemme uden gennemgang. De skillestik, der kan integreres, muliggør ligesom vippearmsskilleknivene til knivskilleklemmerne et hurtig skift mellem de to koblingstilstande. Dette nemme skift muliggør f. eks. hurtige målinger af strømkredse enkeltvis. Det gør skillegrundklemmen til den mest variable klemme i en styretavle på grund af det aftagelige stik.
Effektiv planlægning med clipx ENGINEER
Engineering-software til styretavlekonstruktion
Engineering-softwaren clipx ENGINEER gør det mere effektivt end nogensinde at planlægge og bestille klemrækker, bestykkede montageplader og tilslutningsdåser samt at overføre dataene problemfrit til produktionen – på ethvert arbejdssted. Sæt fart på planlægningen med intelligente grænseflader til dit ECAD-program og til Phoenix Contact-applikationer og -konfiguratorer.
Produktbrochure Rækkeklemmer
Downloads
Vil du gerne modtage informationsmateriale om vores skilleklemmer og knivskilleklemmer? I den følgende kan du se produktbrochurerne om rækkeklemmer og om kvalitetstest af rækkeklemmer.