Skilleklemmer og knivskilleklemmer PTV

Skilleklemmer og knivskilleklemmer

Navnlig inden for prøvnings- og måleteknik finder forskellige rækkeklemmer anvendelse, med hvilke det er nemt at adskille strømkredse manuelt. Knivskilleklemmer fra Phoenix Contact er forsynet med en betjeningsvenlig løftearmsskillekniv. Skille-grundklemmerne sikrer en standardiseret skillezone til isætning af komponentholdere, sikringsstik, skillestik eller gennemføringsstik.

Go to Product Detail Page for item 3038367
ST 4-TG - Skilleklemme
ST 4-TG - Skilleklemme
3038367

Skilleklemme, Strøm og spænding er afhængig af det anvendte stik., mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 20 A, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,08 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Go to Product Detail Page for item 3101113
UDMTK 5-P/P BU - Knivskilleklemme
UDMTK 5-P/P BU - Knivskilleklemme
3101113

Knivskilleklemme, Med prøvestikbøsningsskruer til optagelse af prøvestik, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 10 A, 1. og 2. etage, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 4 mm2, 2. etage, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: blå

Go to Product Detail Page for item 3046173
UT 4-MT-P/P-EX - Knivskilleklemme
UT 4-MT-P/P-EX - Knivskilleklemme
3046173

Knivskilleklemme, Med prøvestikbøsningsskruer til optagelse af prøvestik, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 20 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Go to Product Detail Page for item 3072804
UK 6-TK-P - Skilleklemme
UK 6-TK-P - Skilleklemme
3072804

Skilleklemme, med fingerskrue, til manuel betjening af spærreventilen, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 41 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, 1. etage, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 10 mm2 , monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: grå

Go to Product Detail Page for item 3046265
UT 4-MT-P/P BU - Knivskilleklemme
UT 4-MT-P/P BU - Knivskilleklemme
3046265

Knivskilleklemme, Med prøvestikbøsningsskruer til optagelse af prøvestik, mærkespænding: 500 V, Termisk vedvarende strøm Ith: 20 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: blå

Go to Product Detail Page for item 3210405
PTTBS 2,5-MTB/TGB - Skilleklemme
PTTBS 2,5-MTB/TGB - Skilleklemme
3210405

Skilleklemme, Strøm og spænding er afhængig af det anvendte stik., Etage med skrå kontur, en skillekniv og et skillested, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 16 A, 1. og 2. etage, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Go to Product Detail Page for item 3064030
UT 4-QUATTRO-TG P/P - Skilleklemme
UT 4-QUATTRO-TG P/P - Skilleklemme
3064030

Skilleklemme, Den maksimale strømværdi må ikke overskrides af den totale strøm for alle tilsluttede ledere.
Strøm og spænding er afhængig af det anvendte stik., Med prøvestikbøsningsskruer til optagelse af prøvestik, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 20 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Fordele

  • Komfortabel opdeling af strømkredse med håndtagsskilleknive, skillestik eller drejekontakter
  • Bekvem strømmåling, takket være prøvemulighed for og bag skillestedet
  • Sikker betjening på grund af fastlåsning af vippearm i endepositionerne
  • Entydig identifikation af skillestedet ved hjælp af farvemæssig fremhævning
  • Individuel bestykning med skilleelement, sikringsstik, komponentholder og gennemføringsstik

Nye produkter

Skille- og knivskilleklemmer og konverterklemmer med Push-X-teknologi monteret på en bæreskinne
Skilleklemmer og knivskilleklemmer med dobbelt skillezone og flere funktionsskakter

Funktionsklemmer med Push-X-teknologi

Frakobl signaler hurtigt og sikkert

Fleksible ledere kan også tilsluttes uden værktøj ved hjælp af Push-X-funktionsklemmerne. De integrerede skillezoner gør det også nemt at adskille signaler. TG-skillegrundklemmerne giver også mulighed for sikker integration af funktionsstik.

Særlige egenskaber

  • Push-X-teknologi
  • Måletransformerskilleklemmer: 6 mm²
  • Mærkestrøm: 30 A
  • Mærkespænding: 500 V
  • Skille- og knivskilleklemmer: 2,5 mm²
  • Mærkestrøm: 24 A
  • Mærkespænding: 500 V

Dine fordele

  • Høj brugervenlighed takket være den nye Push-X-teknologi uden værktøj
  • Hurtig installation af alle ledningstyper med og uden terminalrør
  • "Make before break" automatisk forkontakterende strømtransformer-kortslutning ved måletransformerskilleklemmerne
  • Enkel adskillelse af signaler og integration af forskellige funktionsstik
  • Store omkostningsbesparelser takket være det standardiserede tilbehør i CLIPLINE complete-systemet

Skilleklemmer med flere skillezoner

Kompakt universel signalfordeling

Klemmefamilien PT 2,5-2MT med dobbelt skillekniv giver sammen med 3 x 2 funktionsskakter en bred vifte af fordelingsanvendelser på begrænset plads. Klemmerne halverer længden på klemrækken i forhold til en standard skilleklemme.

Særlige egenskaber

  • Push-in teknologi
  • Mærketværsnit: 2,5 mm²
  • Tværsnit: 0,14 mm² ... 4,0 mm²
  • Mærkestrøm: 16 A
  • Isolationsmærkespænding: 400 V
  • Flere brobygnings- og testopgaver mulige i én klemme

Dine fordele

  • Pladsbesparende signalfordeling og testopgaver takket være to skilleknive i én rækkeklemme
  • Godt overblik takket være farvematchede skilleknive og betjeningstaster
  • PT 2,5-2TG-varianten fås til brug med P-FU plug-in sikringsstik og P-CO apparatkoblinger
  • Individuel tilslutning af forskellige komponenter mulig, f.eks. RC-element

Knivskilleklemme

Knivskilleklemme

Knivskilleklemme

Knivskillerækkeklemmer har svingbare vippearmsskilleknive, som ikke kan tabes. Disse knive betjenes med en standard-skruetrækker, hvorved strømkredse, f. eks. til testformål, kan adskilles og lukkes hurtigt. Prøvestikbøsninger er integreret i tilslutningspunkterne, så testene kan udføres med tilsluttede ledninger. For at skilleknivene ikke betjenes ved et uheld, låses de fast i de tydeligt genkendelige endepositioner. Valgfrie koblingsspærrer er tilgængelige for fuldstændigt at forhindre, at vippearmsskillekniven betjenes.

Skilleklemmer monteret på en bæreskinne

Skilleklemmer og skillestik

Skilleklemmer

Skilleklemmer er for det meste gennemgangs-, flerleder- eller fleretagesklemmer med integreret skillezone. Skillezonerne er standardiserede og bruges til en række af funktionsstik. Gennem isætning af et funktionsstik opstår der forskellige typer funktionsklemmer. Ved hjælp af sikringsstik bliver skillegrundklemmen til en sikringsklemme. Med komponentholdere bliver klemmen til en komponentklemme. Gennemføringsstik og gennemføringslåse gør det muligt at konvertere grunddelen til en gennemgangsklemme eller til en klemme uden gennemgang. De skillestik, der kan integreres, muliggør ligesom vippearmsskilleknivene til knivskilleklemmerne et hurtig skift mellem de to koblingstilstande. Dette nemme skift muliggør f. eks. hurtige målinger af strømkredse enkeltvis. Det gør skillegrundklemmen til den mest variable klemme i en styretavle på grund af det aftagelige stik.

Betjening af engineering-softwaren clipx ENGINEER på en tabletskærm

Effektiv planlægning med clipx ENGINEER

Engineering-software til styretavlekonstruktion

Engineering-softwaren clipx ENGINEER gør det mere effektivt end nogensinde at planlægge og bestille klemrækker, bestykkede montageplader og tilslutningsdåser samt at overføre dataene problemfrit til produktionen – på ethvert arbejdssted. Sæt fart på planlægningen med intelligente grænseflader til dit ECAD-program og til Phoenix Contact-applikationer og -konfiguratorer.

Opslået side i produktbrochure om rækkeklemmer

Produktbrochure Rækkeklemmer

Downloads

Vil du gerne modtage informationsmateriale om vores skilleklemmer og knivskilleklemmer? I den følgende kan du se produktbrochurerne om rækkeklemmer og om kvalitetstest af rækkeklemmer.