Sikringsklemme, sikringstype: Keramik, sikringstype: 10,3 x 38 mm, mærkespænding: 72 V, mærkestrøm: 32 A, poltal: 1, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 16 mm2, tværsnit: 1 mm2- 16 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: sort
Sikringsklemmer, komponentklemmer og diodeklemmer
Med sikringsklemmerne kan du isætte sikringer med forskellige udformninger og mærkestrømme. Ved hjælp af fleretagesvarianterne fører du et sikret og et usikret potentiale gennem blot en klemme. Varianter til anvendelse i det eksplosionsfarlige område for beskyttelsesmåden Ex-nA udvider anvendelsesområdet. Med komponentklemmerne og diodeklemmerne råder du tillige over rækkeklemmer med LED'er, spærredioder eller modstande.
Sikringsklemme, sikringstype: Glas / keramik / ..., sikringstype: G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 6,3 A, poltal: 1, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2- 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: blå
Sikringsklemme, sikringstype: Glas / keramik / ..., sikringstype: G / 6,3 x 32, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 10 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,5 mm2- 16 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: sort
Sikringsklemme, Med prøvestikbøsningsskruer til optagelse af prøvestik, sikringstype: Glas / keramik / ..., sikringstype: G / 5 x 20, poltal: 1, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,14 mm2- 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: sort
Sikringsklemme, sikringstype: Glas / keramik / ..., sikringstype: G / 5 x 20, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 6,3 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2- 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: blå
Sikringsklemme, sikringstype: Glas / keramik / ..., sikringstype: G / 6,3 x 32, mærkespænding: 630 V, mærkestrøm: 10 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,5 mm2- 16 mm2, farve: grå
Sikringsklemme, med kontrollampe til 30-60 V AC/DC, sikringstype: G / 5 x 20, mærkespænding: 60 V, mærkestrøm: 6,3 A, poltal: 1, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,5 mm2- 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: mørkegrå
Sikringsklemme, sikringstype: Glas / keramik / ..., sikringstype: G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 6,3 A, poltal: 1, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2- 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: grå
Sikringsklemme, sikringstype: Glas / keramik / ..., sikringstype: G / 5 x 20, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 10 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,5 mm2- 10 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: sort
Sikringsklemme, sikringstype: Skruepatron, sikringstype: D 01 / E 14, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 16 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 35 mm2, tværsnit: 1,5 mm2- 35 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: lysegrå
Fordele
- Omfattende produktprogram for G-sikringsindsatse, bilfladsikringer og termiske sikkerhedsafbryderstik
- Nem potentialfordeling takket være gennemgående funktionsskakter
- Komfortabel kontrol af sikringerne pga. prøvestikbøsninger i begge sider
- Hurtig identificering af fejlbehæftede sikringer og sikringsholdere uafhængig af strømretning, takket være LED-statusvisning
- Lettilgængelige sikringsindsatse er nemme at sætte i og skifte ud
- Samme kontur som gennemførings-, kniv- og skilleklemmer
Sikringsklemme
G-sikringsindsatse
De lettilgængelige sikringsindsatse er nemme at sætte i og skifte ud. Phoenix Contact fører følgende sikringsrækkeklemmer:
- Sikringsklemme med vippearm
- Sikringsklemme med skruekappe
- Sikringsklemme til hold af fladsikringer
Følgende sikringsvarianter kan du montere på en bæreskinne vha. sikringsklemmer:
- G-sikringer
- Midget-sikringer
- Fladsikringer af typen C og F
Særligt til brug inden for fotovoltaik fås sikringsholdere og sikringer af typen 10,3 x 38 mm, 10,3 x 85 mm op til maksimalt 1.500 V.
Til visning af fejlhændelsen fås også ved disse klemmer varianter med kontrollampe.
Sikringsstik P-FU
Sikringsstik P-FU
Sikringsstik til sikringsindsatse af G-typen fra Phoenix Contact egner sig til brug i skille-grundklemmer og er meget fleksible:
- Lad stikket bestykke med den ønskede sikringstype
- Overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse over en klemmebredde på kun 5,2 mm takket være indlejret opbygning
- Prøvekontakter på begge sider af sikringen
- Hurtig identifikation af fejlbehæftede sikringer takket være varianter med bidirektionel defektvisning
- Mulighed for mærkning sikrer en klar sammenkædning
Stikbare termiske sikkerhedsafbrydere TCP
Stikbare termiske sikkerhedsafbrydere TCP
Vores termiske sikkerhedsafbrydere TCP beskytter dine induktive forbrugere optimalt mod overbelastning i strømfordelingssystemer. Sikkerhedsafbrydernes integrerede koblingsfunktion muliggør øjeblikkelig genindkobling og minimerer stilstandstider i anlægget.
- Passer til alle autosikringsklemmer af C-typen takket være standardiserede indstikskontakter
- Forkortede stilstandstider gennem øjeblikkelig genindkobling efter udløsning
- Anvendelse som kontakt til ind- og udkobling af strømkredse
- Pladsbesparende installation takket være smal konstruktion
Komponent- og diodeklemmer
Komponent- og diodeklemmer
Komponent- og diodeklemmer kan bruges i forskellige applikationer. Der tages også højde for sikkerhedskravene: Påtrykte ledningsdiagrammer eller symboler reducerer risikoen for fejlfortrådning væsentligt. De forskellige elektromekaniske og elektriske klemmekomponenter har forskellige formål. De er nødvendige i følgende anvendelser:
- Klemmerne med komponenten LED bruges til visualisering af driftstilstande i et anlæg.
- Diodeklemmer med spærredioder anvendes til beskyttelse af komponenter mod returstrømme eller modstande.
- Komponentklemmer med modstande anvendes til strøm- og spændingsbegrænsning samt -opdeling.
Effektiv planlægning med clipx ENGINEER
Engineering-software til styretavlekonstruktion
Engineering-softwaren clipx ENGINEER gør det mere effektivt end nogensinde at planlægge og bestille klemrækker, bestykkede montageplader og tilslutningsdåser samt at overføre dataene problemfrit til produktionen – på ethvert arbejdssted. Sæt fart på planlægningen med intelligente grænseflader til dit ECAD-program og til Phoenix Contact-applikationer og -konfiguratorer.
Produktbrochure Rækkeklemmer
Downloads
Vil du gerne modtage tryksager om vores rækkeklemmer? I det følgende kan du finde diverse brochurer om rækkeklemmer. Ud over produktbrochuren kan du finde en brochure om rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete og om kvalitetstest af rækkeklemmerne.