Tilbehør til rækkeklemmer i CLIPLINE complete-systemet

Rækkeklemmer tilbehør

Tilbehøret til rækkeklemmerne er en vigtig bestanddel i forbindelse med fortrådningen af styretavler og koblingsanlæg. Med det standardiserede tilbehør er det muligt at kombinere, kontrollere og tilpasse klemrækkerne individuelt. Da tilbehøret til rækkeklemmerne i CLIPLINE complete-systemet er standardiseret, er det muligt at integrere tilbehøret på tværs af alle rækkeklemmer.

Go to Product Detail Page for item 3036806
P-FU 5X20 - Sikringsstik
P-FU 5X20 - Sikringsstik
3036806

Sikringsstik, Træk sikringsklemme ud af grundklemmen, før G-sikringen udskiftes., mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 6,3 A, tilslutningstype: Stiktilslutning, sikringstype: G / 5 x 20, monteringstype: Stikmontage, farve: sort

Dine fordele

  • Fleksibel potentialfordeling takket være det standardiserede brotilbehør
  • Sikre testprocedurer og vedligeholdelsesarbejde takket være standardiseret testtilbehør og servicestik
  • Nem integrering af ekstra afgreninger takket være praktiske afgreningsstik
  • Standardiseret tilbehør til skillegrundklemmer
  • Øget sikkerhed ved håndtering af rækkeklemmerne takket være sikkerhedstilbehør

Brotilbehør

Indlægsbroer FBS sat i Push-in rækkeklemmer
Reduktionsbroerne RB indsat i Push-in rækkeklemmer
Potentialbroer PV tilsluttet Push-in etageklemmer
Koblingsbroer sat i en rækkeklemme
Kortslutningsbro FBSH
Indlægsbroer FBS sat i Push-in rækkeklemmer

FBS-standardindlægsbroerne bruges til enkel potentialfordeling mellem rækkeklemmer med samme mærketværsnit. Indlægsbroerne fås med op til 50 kontakttunger, så du kan forbinde op til 50 potentialer med hinanden. Hvis du har brug for kortere indlægsbroer, kan du enten vælge kortere indlægsbroer eller simpelt hen afkorte indlægsbroerne med et skæreværktøj (CUTFOX 18). Der kan også skæres individuelle kontakttunger ud til broer, der springer over. CUTFOX-FBS er f.eks. velegnet til dette formål.

Reduktionsbroerne RB indsat i Push-in rækkeklemmer

I modsætning til FBS-standardindlægsbroerne forbinder reduktionsbroerne rækkeklemmer med to forskellige mærketværsnit. Det betyder, at forsyninger og samlede tilslutninger kan realiseres hurtigt og nemt.

Potentialbroer PV tilsluttet Push-in etageklemmer

Potentialbroerne er velegnede til lodret brokobling af etage- eller fleretagesklemmer. Hvis man bruger en etageklemme (PTTB 2,5) som eksempel, kan det nederste og øverste niveau forbindes. OBS: Etageklemmerne med suffikset ...PV har allerede en permanent integreret potentialbro, hvilket betyder, at der ikke er behov for en PV-bro.

Koblingsbroer sat i en rækkeklemme

Koblingsbroerne SB-ME blev udviklet til test af konverterklemmer. Broerne kan justeres ved hjælp af en skyder, så broerne kan forbinde potentialerne eller ej. Broerne kan forblive tilsluttet, mens det står på. For at forhindre utilsigtet aktivering kan skyderen fastgøres med to skruer.

Kortslutningsbro FBSH

FBSH-kortslutningsstikkene ligner FBS-indlægsbroerne. De kombinerer også to potentialer, men er ikke beregnet til permanent brug. I modsætning til FBS-indlægsbroerne er kortslutningsstikkene med udtrækning, der gør det lettere at sætte stikkene i og tage dem ud. FBSH-stikkene har også en anden indstiksmekanisme, som gør det lettere at trække stikket ud af funktionsskakten.

Testtilbehør og servicestik

Prøvestikket MPS sat i en PTV-rækkeklemme
Testadapter PAI tilsluttet en konverterklemme
Sammenbygningsprøvestik inkl. afstandsplade
Servicestik LPS sat i en Push-X tilslutningsklemmeblok
Prøvestikket MPS sat i en PTV-rækkeklemme

MPS-prøvestikkene er todelte prøvestik, der består af et prøvestik og en isoleringsdel. Blandt prøvestikkene kan du desuden vælge mellem 2,3 mm og 4 mm testspidser med samme isoleringsdel. Prøvestikkene er designet således, at testledningen skal loddes til stikket. I modsætning til 4 mm-prøvestikkene kan 2,3 mm-prøvestikkene ikke kun integreres i funktionsskakten, men også i fjederklemmernes prøvestikbøsning. Det holder funktionsskakten fri til forskellige andre opgaver, f.eks. potentialfordeling. Isoleringsdelene fås i forskellige farver.

Testadapter PAI tilsluttet en konverterklemme

PAI-testadapterne er udviklet til klemrækkernes funktionsskakt. Testadapterne er designet, så de kan blive siddende permanent i klemmerne. Ved testning skal du blot sætte prøvestikket i adapteren.

Sammenbygningsprøvestik inkl. afstandsplade

Sammenbygningsprøvestik kan kombineres for at danne individuelle testspidsblokke. Stikkene kan nemt sættes sammen. Der findes afstandsplader, så man kan springe individuelle klemmer over, når man bruger testspidsblokkene. Afstandspladerne kan forbindes til prøvestikkene på samme måde.

Servicestik LPS sat i en Push-X tilslutningsklemmeblok

LPS-servicestikkene er velegnede til service- og testformål i testfeltet. De kontakterer i funktionsskakten og kan sættes i og tages ud igen og igen. For at opnå mange stikcyklusser og samtidig give ensartet og langvarig kvalitet er kontaktfladerne forsynet med en forsølvet overflade. Stikkene fås enkeltvis eller som en version, der kan monteres modulært. Stikkene er udstyret med LP-grebsteknologi for nem håndtering ved tilslutning af alle typer ledere.

Mærkningsmateriale til rækkeklemmer


Installationsklemmer PTI med mærkningsmateriale

Mærkningsmateriale

Klemmemærkning

Mærkningstilbehøret til rækkeklemmer består af en bred vifte af produkter. Ud over forskellige klemmemærkeskilte, som kan bestilles enten med eller uden print, omfatter produktprogrammet også forskellige skilteholdere og advarselsskilte. Dette store udvalg af mærkningsmateriale muliggør en entydig tildeling af ledningerne under fortrådning i styretavlen, så man undgår fejl under installation, vedligeholdelse og service. Da klemmemærkningen er så varieret, er den komplette mærkning placeret på en separat side.

Afgreningsstik


Afgreningsstik LPO sat i Push-X-rækkeklemmer

Afgreningsstik LPO sat i Push-X-rækkeklemmer

Afgreningsstik LPO

Afgreningsstikkene LPO gør det muligt at integrere yderligere afgreninger via funktionsskakten i rækkeklemmerne. LPO-stikkene giver derfor en stor fordel, især ved eftermontering af koblingsanlæg. Kontaktzonen på LPO-stikket er designet således, at det sidder godt fast i multifunktionsskakten. Stikkene kan således modstå store trækkræfter og kan kun frigøres igen med en øget kraftanstrengelse. Stikkene er også udstyret med Push-in grebsteknologi LP for nem håndtering ved tilslutning af alle typer ledere. LPO-stikkene fås enkeltvis eller som en modulær variant. Mærkespændingen og mærkestrømmen for alle LPO-varianter er 800 V og 24 A efter derating.

Funktionsstik til skillegrundklemmer

Skillegrundklemmer PT 2,5-TG med forskellige funktionsstik
Skillestikket P-DI tilsluttet en rækkeklemme
Gennemføringsstik sat i en rækkeklemme
Sikringsstik sat i en rækkeklemme
Komponentholder sat i en rækkeklemme
Skillegrundklemmer PT 2,5-TG med forskellige funktionsstik

Skillegrundklemmer er allround-klemmerne på området for rækkeklemmer. Takket være den standardiserede skillezone kan forskellige funktionsstik integreres i klemmerne. Disse omfatter følgende stikvarianter:

  • Skillestik
  • Gennemføringsstik
  • Gennemføringsbarrierer
  • Sikringsstik
  • Komponentholder

Skillestikket P-DI tilsluttet en rækkeklemme

P-DI-skillestikkene er velegnede til enkel adskillelse af signaler. I modsætning til knivskilleklemmer kan skillestikkene nemt sættes i og tages ud med hånden. For at forhindre, at skillestikkene bliver væk, kan stikkene også sættes omvendt i skillezonen. Strømmen forbliver afbrudt.

Gennemføringsstik sat i en rækkeklemme

Gennemføringsstikkene og gennemføringsbarriererne gør det muligt at omkonfigurere de grundlæggende skillegrundklemmer permanent. Gennemføringsstikket omdanner skillegrundklemmen til en normal gennemføringsklemme, og ved hjælp af gennemføringsbarrieren afbrydes strømmen mellem de to forbindelser permanent.

Sikringsstik sat i en rækkeklemme

Sikringsstikkene gør det nemt at integrere en sikring i skillegrundklemmerne. Når du vælger sikringsstik, kan du vælge mellem forskellige varianter med og uden kontrollampe. Spændingen defineres også af valget af kontrollampe.

Komponentholder sat i en rækkeklemme

Ud over skille- og sikringsstik omfatter produktprogrammet af funktionsstik også komponentholdere. Som med sikringsstikkene er der også et udvalg af forskellige stik, der kan variere med hensyn til strøm- og spændingsværdier.

Andet tilbehør


Advarselsskilte påsat rækkeklemmer

Advarselsskilte

Sikkerhedstilbehør, skilleplader og endeplader

Ud over det allerede nævnte tilbehør findes der en række andre standardiserede tilbehørsdele, som er kompatible med Phoenix Contacts rækkeklemmer. Disse omfatter for eksempel følgende tilbehørsfamilier:

  • Afdækningsstik (CEC ...)
  • Advarselsskilte (WS ...)
  • Isoleringsdel (ISH ...)
  • Skilleplader (ATP ...)

Til rækkeklemmerne findes der også klemmespecifikt tilbehør som f.eks. klemmedæksler. I onlineshoppen er dette tilbehør er placeret direkte i forbindelse med den respektive rækkeklemme.

Betjening af engineering-softwaren clipx ENGINEER på en tabletskærm

Effektiv planlægning med clipx ENGINEER

Engineering-software til styretavlekonstruktion

Engineering-softwaren clipx ENGINEER gør det mere effektivt end nogensinde at planlægge og bestille klemrækker, bestykkede montageplader og tilslutningsdåser samt at overføre dataene problemfrit til produktionen – på ethvert arbejdssted. Sæt fart på planlægningen med intelligente grænseflader til dit ECAD-program og til Phoenix Contact-applikationer og -konfiguratorer.