Mikroklemmer og miniklemmer

Mikroklemmer og miniklemmer

Mini- og mikroklemmerne tager højde for den øgede miniaturisering i maskin-, koblingsanlægs- og styretavlekonstruktioner. På trods af deres lille størrelse gør rækkeklemmerne brug af CLIPLINE complete-systemets standardiserede brokoblings-, mærknings- og testtilbehør.

Go to Product Detail Page for item 3249075
MSBV 2,5-M BU - Mini-gennemgangsklemme
MSBV 2,5-M BU - Mini-gennemgangsklemme
3249075

Mini-gennemgangsklemme, kan monteres i kombination med D-MSBV 2,5-F og MSBV 2,5-F, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringstype: Direkte montering med flange, farve: blå

Betjening af engineering-softwaren clipx ENGINEER på en tabletskærm

Effektiv planlægning med clipx ENGINEER

Engineering-software til styretavlekonstruktion

Engineering-softwaren clipx ENGINEER gør det mere effektivt end nogensinde at planlægge og bestille klemrækker, bestykkede montageplader og tilslutningsdåser samt at overføre dataene problemfrit til produktionen – på ethvert arbejdssted. Sæt fart på planlægningen med intelligente grænseflader til dit ECAD-program og til Phoenix Contact-applikationer og -konfiguratorer.

Dine fordele

  • Pladsbesparende, takket være miniaturekonstruktion med fleksible montagemuligheder
  • Overskuelig takket være mærkning af alle tilslutningspunkterne
  • Enkel potentialfordeling ved hjælp af standardiserede indlægsbroer
  • Pladsbesparende potentialfordeling takket være kompakte mikropotentialfordelere
  • Prøvemuligheder for alle gængse testspidser
  • Tidsbesparende og modulær opbygning gennem stikbare løsninger

Nye produkter

Dobbelte miniklemmeblokke i forskellige farvevarianter

Dobbelte miniklemmeblokke

Hurtig montering i trange rum

De dobbelte miniklemmeblokke MPTD muliggør særligt pladsbesparende fortrådning. Takket være funktionsskakten kan klemmerne bruges meget fleksibelt på trods af deres kompakte design.

Særlige egenskaber

  • Push-in teknologi
  • Mærketværsnit: 2,5 mm²
  • Tværsnit: 0,14 mm² ... 4,0 mm²
  • Mærkestrøm: 24 A
  • Isolationsmærkespænding: 800 V
  • Monteringstyper: NS 15, NS 35, låsetap, flange
  • Kompatibel med rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete

Dine fordele

  • Stor pladsbesparelse takket være kompakt konstruktion
  • Øget fleksibilitet gennem enkle funktionsskakter
  • Overskuelig placering takket være markeringsriller ved hvert enkelt tilslutningspunkt
  • Tidsbesparende ledningstilslutning ved hjælp af vedligeholdelsesfri Push-in tilslutningsteknik uden brug af værktøj
  • Prøvemuligheder for alle gængse testspidser

Miniklemmer med Push-in og skruetilslutning

Miniklemmer med Push-in tilslutningsteknik

Miniklemmer med Push-in tilslutningsteknik

Miniklemmer

Miniklemmerne er ideelle til montering i små montagekasser, betjeningspulte og samledåser osv. På trods af miniaturiseringen behøver klemmerne ikke at undvære funktionsåbningen. Til forskel fra andre klemmer har miniklemmerne ingen dobbelt, men blot en enkelt funktionsskakt til potentialfordeling. Funktionsskakten kan bestykkes med standardiserede broer og prøvestik fra rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete. For at sikre mærkningen og dermed den overskuelige fortrådning trods kompaktheden, dækker den standardiserede mærkning funktionsskakten på de små rækkeklemmer i Push-in versionerne. Herved formindskes konstruktionen med adskillige mm. Typerækken af skrueklemmer MUT har derimod to høje, ydre skiltenoter til fastholdelse af højt mærkningsmateriale. Takket være den skrå placering af mærkningen, som ved UT-rækkeklemmerne, kan der også her frembringes en kompakt klemme.

Dobbelte miniklemmeskiver i forskellige farver

Dobbelte miniklemmeskiver

Dobbeltskiver med miniklemme

De dobbelte miniklemmeskiver MPTD 2,5... muliggør særligt pladsbesparende fortrådning. Dobbeltskiverne er solidt forbundet med hinanden og har et fælles potentiale via de fire forbindelser. Takket være den integrerede funktionsskakt kan klemmerne bruges meget fleksibelt på trods af deres kompakte design. De dobbelte miniklemmeskiver fås både som færdige produkter og som modulære varianter. De modulære varianter kan nemt sættes sammen uden brug af værktøj. Du kan finde flere oplysninger om dette længere nede på siden.

Modulære miniklemmer

Modulære miniklemmer

Modulære miniklemmer

Miniklemmerne MPT(D) 2,5 fås også som modulære enkeltskiver og dobbeltskiver. Her kan du vælge mellem monteringstyperne NS15-bæreskinne, NS35-bæreskinne, direkte montering via flange eller montage med låsetap.
Alt efter foretrukken monteringstype skal du vælge den tilhørende montageskive.

  • MPT(D) 2,5-RZ – låsetap
  • MPT(D) 2,5-NS35 – bæreskinne
  • MPT(D) 2,5-NS15 – bæreskinne
  • D-MPT 2,5-F – flangeendeplade

Resten af klemrækken fyldes op med M-skiverne (MPT(D) 2,5-M). Takket være stikbenene på siden forbindes skiverne nemt med montageskiverne og danner en tilslutningsklemmeblok. De færdige tilslutningsklemmeblokke er på ingen måde ringere end andre tilslutningsklemmeblokke. Blot øges fleksibiliteten under montering.

Miniklemmer og stikbare miniklemmer

Stikbare miniklemmer

Stikbare miniklemmer

MPT-klemmerne fås også som stikbare klemmer. De stikbare miniklemmer er opbygget på samme måde som gennemgangsminiklemmerne. Den eneste forskel er, at der på den ene side er integreret en stiktilslutning i stedet for en Push-in tilslutning. Denne stiktilslutning kan tilsluttes ved hjælp af COMBI tilslutningsstikkene, der er fastgjort til den respektive klemme. Denne type fortrådning har den fordel, at installation kan foretages hurtigt, da fortrådning med færdige kabelstiger kan anvendes. Til sikring mod vibrationer og kabeludtrækning har CLIPLINE complete-systemet forskelligt tilbehør, herunder låseanordninger og trækaflastninger.

Miniklemme

Miniklemme

Mikroklemmer og mikropotentialfordelere

Mikroklemmerne fra Phoenix Contact optager ledninger med en tilslutningsevne på 0,14 mm² til 1,5 mm². Klemmerne giver dig en ekstra pladsbesparende fortrådningsløsning af forskellige montagetyper. Du kan enten klikke mikroklemmerne på NS 15-bæreskinnen eller fastgøre dem direkte på montagevæggen vha. låsetapper eller -flanger. Til service-- og vedligeholdelsesarbejde har de enkelte rækkeklemmer et ekstra testudtag. Mikroklemmerne fås også som kompakt potentialfordelervariant med forskellige poltal. Mærkning af de enkelte tilslutningspunkter udføres med selvklæbende mærkestrimler.

Produktbrochure – rækkeklemmer

Produktbrochure – rækkeklemmer

Downloads

Brochurer om miniklemmer
Vil du gerne modtage information på tryk om vores miniklemmer? I det følgende kan du se vores produktbrochure og vores brochure om kvalitet i forbindelse med rækkeklemmer.