VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V-FM
-
Lynstrøms-/overspændingsafledere type 1/2
2905640
Lynstrøms- / overspændingsafleder til 2-polede, isolerede og jordede PV-jævnspændingssystemer 1500 V DC, til bæreskinnemontering, med fjernmeldekontakt, temperaturovervågede beskyttelseselementer, statusmeddelelse på modulet.
Produktdetaljer
Generelt | |
Bemærk | Produktet er også egnet til anvendelse i PV-anlæg med en maks. kortslutningsstrøm ISCPV = 15 kA (iht. EN 50539-11: 2013). |
Produkttype | PV-afleder |
Produktfamilie | VALVETRAB MB |
IEC testklasse | PV I / II |
PV T1 / T2 | |
EN type | T1 / T2 |
Strømforsyningssystem IEC | DC |
Konstruktion | Bæreskinnemodul en del |
Monteringssted | Indvendigt |
Adskilleindretning indbygningssted | Intern |
Tilgængelighed | Tilgængelig |
Tilslutningskonfiguration | Y-konfiguration |
SPD opførsel ved udfald | OCFM (Adskillefejlforhold) |
Melding overspændingsbeskyttelse defekt | Optisk, fjernmeldekontakt |
Isoleringsegenskaber | |
Forureningsgrad | 2 |
Visning/fjernmelding | |
Betegnelse tilslutning | Defektfjernmeldekontakt |
Koblingsfunktion | Skiftekontakt |
Driftsspænding | 5 V AC ... 250 V AC |
5 V DC ... 30 V DC | |
Driftstrøm | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
5 mA DC ... 1 A DC |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Skruestørrelse | M5 |
Tilspændingsmoment | 3 Nm |
Afisoleringslængde | 16 mm |
Ledertværsnit fleksibelt | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Ledertværsnit AWG | 14 ... 2 |
Defektfjernmeldekontakt | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Skruestørrelse | M2 |
Tilspændingsmoment | 0,25 Nm |
Afisoleringslængde | 7 mm |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
Målskitse |
|
Bredde | 71,2 mm |
Højde | 120 mm |
Dybde | 65,5 mm (inkl. bæreskinne 7,5 mm) |
Delingsenhed | 4 ME |
Farve | grå (RAL 7042) |
grå (RAL 7042) | |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V-0 |
Isolationsmaterialer | PA 6.6 |
PBT | |
Materiale hus | PA 6.6 |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Nej |
Beskyttelsesgrene | (L+) - (L-) |
(L+) - PE | |
(L-) - PE | |
Funktionsretning | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
Belastningsstrøm IL | 50 A |
Jordlederstrøm IPE | ≤ 100 µA DC |
≤ 540 µA AC | |
Standby-effektforbrug PC | ≤ 150 mVA |
Mærkeafledestødstrøm In (8/20) µs | 20 kA |
Maks. afledestødstrøm imaks (8/20 µs) | 40 kA |
Lynprøvestrøm (10/350) µs, ladning | 3,125 As |
Lynprøvestrøm (10/350) µs, specifik energi | 9,77 kJ/Ω |
Lynprøvestrøm (10/350) µs, strømspidsværdi Iimp | 6,25 kA |
Total afledestødstrøm ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Total afledestødstrøm ITotal (10/350) µs | 12,5 kA |
Beskyttelsesniveau Up | ≤ 4,5 kV |
Restspænding Ures | ≤ 4,5 kV (ved In) |
≤ 3,3 kV (ved 3 kA) | |
≤ 3,6 kV (ved 6,25 kA) | |
≤ 3,8 kV (ved 10 kA) | |
≤ 4,2 kV (ved 15 kA) | |
≤ 5,4 kV (ved 40 kA) | |
Reaktionstid tA | ≤ 25 ns |
Effektafbryder PV | |
Tilslutningskonfiguration | Y-konfiguration |
SPD opførsel ved udfald | OCFM (Adskillefejlforhold) |
Beskyttelseskobling jævnspændingsside (DC) | |
Tomgangsspænding UOCSTC | ≤ 1250 V DC |
Maks. afledestrøm imaks (8/20 µs) | 40 kA |
Reaktionstid tA | ≤ 25 ns |
Lynprøvestrøm (10/350) µs, ladning | 3,125 As |
Lynprøvestrøm (10/350) µs, specifik energi | 9,77 kJ/Ω |
Lynprøvestrøm (10/350) µs), strømspidsværdi Iimp | 6,25 kA |
Total afledestødstrøm ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Total afledestødstrøm ITotal (10/350) µs | 12,5 kA |
Isolationsmodstand Riso | > 5 GΩ (Ved 500 V DC) |
Mærkeafledestødstrøm In (8/20) µs | 20 kA |
Belastningsstrøm IL | 50 A |
Vedvarende driftstrøm ICPV | < 100 µA |
Maksimal vedvarende spænding UCPV | 1500 V DC |
Kortslutningssikkerhed ISCPV | 2000 A |
Restspænding Ures | ≤ 4,5 kV (ved In) |
≤ 3,3 kV (ved 3 kA) | |
≤ 3,6 kV (ved 6,25 kA) | |
≤ 3,8 kV (ved 10 kA) | |
≤ 4,2 kV (ved 15 kA) | |
≤ 5,4 kV (ved 40 kA) | |
Jordlederstrøm IPE | ≤ 100 µA DC |
≤ 540 µA AC | |
Beskyttelsesniveau Up | ≤ 4,5 kV |
Standby-effektforbrug PC | ≤ 150 mVA |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 (Kun ved anvendelse af alle tilslutningspunkter) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Højde | ≤ 6000 m (m.o.h.) |
Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % |
Chok (drift) | 50g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (drift) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Standarder | EN 61643-31 |
Bemærk | 2019 |
Standarder | IEC 61643-31 |
Bemærk | 2018 |
Monteringstype | Bæreskinne: 35 mm |
Varenummer | 2905640 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | CL1231 |
Produktnøgle | CL1231 |
Katalogside | Side 51 (C-4-2019) |
GTIN | 4046356984423 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 531,1 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 531,1 g |
Toldtarifnummer | 85354000 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
Pladsbesparende i installationen takket være den kompakte konstruktion
Dobbeltklemme til sikker og enkel tilslutning af potentialudligning
Skrueskakter med hævet kærv giver sikkerhed under arbejdet
Hovedstik med forlængede indføringstragter forbedrer krybestrømsmodstanden
Optisk visning af statuskontrol direkte på komponenten
Stikbar signaltilslutning for statusfjernmelding
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre