Printkortstik, mærketværsnit: 16 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 76 A, driftspænding (III/2): 1000 V, kontaktoverflade: Ag, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 4, antal rækker: 1, poltal: 4, antal tilslutninger: 4, produktfamilie: PC 16/..-ST, deling: 10,16 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: COMBICON PC 16, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske