ISPC 16/ 4-ST-10,16 - Printkortstik
1748561

produktlinje COMBICON Connectors XL
tværsnit 16 mm2
tilslutningstype Push-in-fjedertilslutning
emballering pakket i æske

Printkortstik, mærketværsnit: 16 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 76 A, driftspænding (III/2): 1000 V, kontaktoverflade: Ag, kontakttype: Stift, antal potentialer: 4, antal rækker: 1, poltal: 4, antal tilslutninger: 4, produktfamilie: ISPC 16/..-ST, deling: 10,16 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: COMBICON PC 16, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
Inverteret stik med stiftkontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller kabel-kabel-forbindelser uden printkort