GFKC 2,5/ 3-STF-7,62 EX
-
Printkortstik
1796225
Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 3, antal rækker: 1, poltal: 3, antal tilslutninger: 3, produktfamilie: GFKC 2,5/..-STF-EX, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5 EX, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Skrueflange, emballering: pakket i æske
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Opfylder øgede sikkerhedskrav i beskyttelsesklassen "Ex eb" iht. IEC 60079-7 til eksplosionsfarlige områder
Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Større deling til øgede krav til spændingen
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet