produktlinje COMBICON Connectors M
tværsnit 2,5 mm2
tilslutningstype Frontal skruetilslutning
skruekærvformer Kærv på langs
emballering pakket i æske
Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 4, antal rækker: 1, poltal: 4, antal tilslutninger: 4, produktfamilie: FRONT-MSTB 2,5/..-ST, deling: 5 mm, tilslutningstype: Frontal skruetilslutning, skruekærvformer: L Kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske