Værd at vide
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
EBL 4- 5 - Indlægsbro
EBL 4- 5
-
Indlægsbro
2303161
Indlægsbro, deling: 5,2 mm, poltal: 4, farve: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Indlægsbro
Poltal
4
Deling
5,2 mm
Mål
Deling
5,2 mm
Materialeangivelser
Farve
grå (RAL 7042)
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenopvarmning, maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Relativ luftfugtighed (drift)
20 % ... 90 %
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Varedata
Varenummer
2303161
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
BE1Z2X
Produktnøgle
BE1Z2X
GTIN
4017918058449
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
1,68 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
1,68 g
Toldtarifnummer
85366990
Oprindelsesland
PL
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,034 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjælp