MSTBW 2,5/ 4-G - Printkort-grunddel
1736098

produktlinje COMBICON Connectors M
tværsnit 2,5 mm2
monteringstype Bølgelodning
emballering pakket i æske

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 4, antal rækker: 1, poltal: 4, antal tilslutninger: 4, produktfamilie: MSTBW 2,5/..-G, deling: 5 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
Afstandsstykker muliggør rengøring eller indstøbning af printkort