FKC 2,5/ 9-STF-5,08 EX - Printkortstik
1796063

Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 9, antal rækker: 1, poltal: 9, antal tilslutninger: 9, produktfamilie: FKC 2,5/..-STF-EX, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5 EX, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Skrueflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Opfylder øgede sikkerhedskrav i beskyttelsesklassen "Ex eb" iht. IEC 60079-7 til eksplosionsfarlige områder
Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet