MSTBV 2,5/ 9-GF-5,08 EX - Printkort-grunddel
1796393

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal rækker: 1, poltal: 9, produktfamilie: MSTBV 2,5/..-GF-EX, deling: 5,08 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,9 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5 EX, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Gevindflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Opfylder øgede sikkerhedskrav i beskyttelsesklassen "Ex eb" iht. IEC 60079-7 til eksplosionsfarlige områder
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
Lukket kontur med henblik på optimal stabilitet for tilslutningsstik