Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

FK-MCP 1,5/15-STF-3,5 - Printkortstik
1940224

Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 15, antal rækker: 1, poltal: 15, antal tilslutninger: 15, produktfamilie: FK-MCP 1,5/..-STF, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: COMBICON MC 1,5, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Skrueflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning