MKDSP 50/ 2-17,5-F - Printklemme
1856171

Printkortklemme, mærkestrøm: 192 A, driftspænding (III/2): 1000 V, mærketværsnit: 70 mm2, antal potentialer: 2, antal rækker: 1, poltal pr. række: 2, produktfamilie: MKDSP 50/..-F, deling: 17,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: T30 Torx®, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 4 mm, antal loddepins pr. potentiale: 4, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Montageflanger reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen