LPTA 6/ 5-7,5-ZF - Printklemme
1318609

Printkortklemme, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 1000 V, mærketværsnit: 6 mm2, antal rækker: 1, poltal pr. række: 5, produktfamilie: LPTA 6/, deling: 7,5 mm, tilslutningstype: Vippearm-Push-in tilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 30 °, farve: grøn, Pin-layout: Siksak-pinning M, Pinlængde [P]: 3,6 mm, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Vippearmsprincip giver værktøjsfri og tidsbesparende tilslutning og løsning af ledere med/uden terminalrør
Entydige vippearmspositioner giver pålidelig returmelding om åbnede eller lukkede klemmesteder
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Tidssparende Push-in tilslutning ved låst vippearm
Intuitiv betjening takket være betjeningsvippearme i varierende farver