LPTA 2,5/10-5,0 - Printklemme
1190372

Printkortklemme, mærkestrøm: 24 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 2,5 mm2, antal potentialer: 10, antal rækker: 1, poltal pr. række: 10, produktfamilie: LPTA 2,5/, deling: 5 mm, tilslutningstype: Vippearm-Push-in tilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 30 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Vippearmsprincip giver værktøjsfri og tidsbesparende tilslutning og løsning af ledere med/uden terminalrør
Entydige vippearmspositioner giver pålidelig returmelding om åbnede eller lukkede klemmesteder
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Tidssparende Push-in tilslutning ved låst vippearm
Intuitiv betjening takket være betjeningsvippearme i varierende farver