FFKDSA1/V-2,54-14 - Printklemme
1700279

Printkortklemme, mærkestrøm: 6 A, driftspænding (III/2): 160 V, mærketværsnit: 0,5 mm2, antal potentialer: 14, antal rækker: 1, poltal pr. række: 14, produktfamilie: FFKDS(A) 0,5/..-V, deling: 2,54 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,4 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: pakket i æske. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet