Printkort-grunddel, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 12, antal rækker: 1, poltal: 12, antal tilslutninger: 12, produktfamilie: ICV 2,5 HC/..-G, deling: 5,08 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,6 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5 HC, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske