Magasin, længde: 0,12 m, bredde: 76 mm, højde: 120 mm, farve: hvid
UV-LED-printere
Den innovative BLUEMARK E.CARD UV-inkjetprinter imponerer med sin effektive mærkning af kortmaterialer af kunststof og metal. UV-LED-printeren BLUEMARK ID COLOR gør det muligt at printe materialer i flere farver (CMYK).
Stabelhuse til THERMOMARK CARD-printeren, til isætning af 20 UC-... eller 20 UCT-... ark.
Dummy-patron til transport, farve: magenta
Magasin til THERMOMARK CARD-printeren, til isætning af 20 UC-... eller 20 UCT-... ark.
Magasin, bredde: 76 mm, højde: 120 mm, farve: hvid
Dummy-patron til transport, farve: cyan
Magasin, til ilægning af aluminiumsskilt EMP-AL (100X40), kompatibel med BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID
Patron, til udskiftning, 28 ml UV-farve, sort inkl. rensepatron
Originalforpakning til transport
Monokrom printer med UV-inkjet-teknologi, integreret mærkningssoftware "MARKING system App". 7“ touch-farvedisplay, til mærkning af kunststofskilte i UC-, UCT-, US- og UM-format samt metalskilte.
Dine fordele
- Optimal printkvalitet og holdbarhed takket være hærdning med UV-lys
- Tidsbesparende printproces takket være automatiseret materialebehandling
- Velegnet til behandling af store printmængder og kontinuerlig industriel brug
- Intuitiv udførelse af omfattende printprojekter med MARKING system Software
- Tryk på mærkningsmateriale i sort/hvid og i farver
Nye produkter
Effektiv UV-inkjetprinter
Effektiv mærkning af kortmateriale
Kortprinteren BLUEMARK E.CARD imponerer med sin høje effektivitet og robuste mærkningsløsninger. Med et modulært blækkoncept giver UV-inkjetprinteren, der i øvrigt ikke kræver meget vedligeholdelse, optimale printresultater på plast- og metalmaterialer.
Særlige egenskaber
- Monokrom UV-inkjet-kortprinter
- Termisk inkjet-printteknologi med UV-hærdning
- Mærkning af UC- og UCT-kort, UM-strips og metalmærkeskilte
- Automatisk materialetilførsel
- Grænseflader: USB, Ethernet, Wi-Fi
Dine fordele
- Op til 40 % tidsbesparelse takket være automatiseret materialebehandling
- Applikationsoptimeret mærkning takket være modulært blækkoncept
- Optimale printresultater takket være den innovative kombination af TIJ-teknologi og UV-LED-blæk
- Enkel betjening takket være intuitiv brugervejledning og effektive softwareløsninger
- Lav grad af vedligeholdelse takket være enkel udskiftning af hele blæksystemet med blækpatronen
BLUEMARK E.CARD Effektiv UV-inkjetprinter
BLUEMARK E.CARD sætter nye standarder for industriel mærkning. Den imponerer med sin høje effektivitet og robuste mærkningsløsninger. Takket være den innovative kombination af termisk inkjet-teknologi og UV LED-hærdende blæk giver printeren optimale printresultater på plast- og metalmaterialer. Regelmæssig udskiftning af blækpatronen, inkl. printhovedet, minimerer vedligeholdelsesomkostningerne. Mærkningssoftwaren gør det nemt og intuitivt at planlægge og overvåge dine printjobs. Printerdisplayet giver dig også alle de nødvendige oplysninger om enheden og udskriftsstatus.
BLUEMARK ID COLOR Fleksibel UV-LED-printer
UV LED-printeren BLUEMARK ID COLOR printer på mærkningsmaterialer monokromt og i CMYK-flerfarvetryk. Materialer i kort- og arkformat samt aluminiumsmærkeskilte udskrives hurtigt og nemt af den alsidige printer. Takket være den meget modstandsdygtige UV-LED-teknologi er materialerne straks aftørrings- og ridsefaste og kan derfor bruges med det samme. Betjeningen er intuitiv og tidsbesparende takket være den integrerede mærkningssoftware eller direkte indtastning af data på printerens farve-touchdisplay.