SAC-4P-M12MSS/ 3,3-PUR PE - Powerkabel
1425405

Powerkabel, 4-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, Stik lige M12, kodning: S, til åpen ledningsende, kabellængde: 3,3 m, til vekselstrøm op til 12 A/690 V

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
Beskyttelse mod fejltilslutning ved hjælp af speciel S-kodning
Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning