FTRV 4-PV BU/BK - Potentialstik
3270181

Potentialstik, Uden betjeningstast, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 17,5 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, 1., 2., 3. og 4. etage, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: blå, farve tilslutningselementer: sort

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Potentialfordelere til fordeling af potentialer på op til 17,5 A i Ex-i områder
Høj kontaktkvalitet gennem Push-in teknologi som erstatning for Wire-Wrap, TERMI-POINT osv.
Værktøjsfri fortrådning på mindst mulig plads takket være kompakt konstruktion
2,3 mm prøvestikbøsning muliggør test med gængse prøvespidser mellem ledningerne