Matlab Simulink® er et softwaremiljø fra The MathWorks Inc., som bruges til grafisk modellering, simulering, udvikling og implementering af dynamiske systemer og kontrolalgoritmer. Sammen med PLCnext Technology gør Simulink det muligt for ingeniører at skabe sofistikeret automatiseringslogik uden at skulle udføre konventionel PLC-programmering. Med PLCnext Target for Simulink kan modeller oversættes direkte til IEC-61131-3-kompatible funktionsblokke eller PLCnext Engineer-programmer og afvikles på PLCnext Control. Denne gnidningsfri integration bygger bro over kløften mellem modelbaseret udvikling og industriel automatisering. Det optimerer udviklingen, reducerer fejl og forkorter tiden til markedet.
Sikkerhedsstyring (SPS), PLCnext Control; Programmering: Højniveausprog og IEC 61131-3; Styresystem: Yocto/Linux® (i realtid); Programmeringsværktøj: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Intel® Core™ i7-10700TE, 8x 2 GHz (Standard); Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).