PLCnext Technology

PLCnext Technology

PLCnext Technology er eco-systemet til industriel automatisering og består af åben hardware, modulær engineering-software, global community og en digital softwaremarkedsplads.

Go to Product Detail Page for item 1139999
AXC F XT EXP - PLC-udvidelsesmodul
AXC F XT EXP - PLC-udvidelsesmodul
1139999

PLCnext Control Extension, PLC-udvidelsesmodul, Venstreplacering, PCIe-switch; grænseflade: PCIe-V2-switch: 3; Overførselshastighed: 4 GBit/s; kapslingsklasse: IP20; Leveringsomfang: inklusive basemodul og Axioline F stik; Understøttet styring: AXC F 2152, AXC F 3152, AXC F 2000 EA; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1051328
RFC 4072S - Sikkerhedsstyring
RFC 4072S - Sikkerhedsstyring
1051328

Sikkerhedsstyring (SPS), PLCnext Control; Programmering: Højniveausprog og IEC 61131-3; Styresystem: Yocto/Linux® (i realtid); Programmeringsværktøj: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Intel® Core™ i5-6300U, 2x 2,4 GHz (Standard); Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2403018
AXC F XT IB - PLC-udvidelsesmodul
AXC F XT IB - PLC-udvidelsesmodul
2403018

PLCnext Control Extension, PLC-udvidelsesmodul, Venstreplacering, INTERBUS-master; grænseflade: INTERBUS-fjernbus: 1; Antal procesdata: 4096 Bit; Overførselshastighed: 500 kbit/s;, Overførselshastighed: 2 Mbit/s; kapslingsklasse: IP20; Leveringsomfang: inklusive basemodul og Axioline F stik; Understøttet styring: AXC F 2152, AXC F 3152; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2403115
AXC F XT ETH 1TX - PLC-udvidelsesmodul
AXC F XT ETH 1TX - PLC-udvidelsesmodul
2403115

PLCnext Control Extension, PLC-udvidelsesmodul, Venstreplacering, Ethernet-grænseflade; grænseflade: Ethernet: 1; Overførselshastighed: 10/100/1000 Mbit/s; kapslingsklasse: IP20; Leveringsomfang: inklusive basemodul og Axioline F stik; Understøttet styring: AXC F 2152, AXC F 3152, AXC F 2000 EA; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1020304
AXC F IL ADAPT - PLC-udvidelsesmodul
AXC F IL ADAPT - PLC-udvidelsesmodul
1020304

PLCnext Control Extension, PLC-udvidelsesmodul, Højreplacering, Adapterklemme, Udvidelsesmodul; grænseflade: INTERBUS-lokalbus (master): 1; Antal procesdata: 4096 Bit; kapslingsklasse: IP20; Leveringsomfang: Inkl. bus basemodul og inline-stik; Understøttet styring: AXC F 1152, AXC F 1252, AXC F 2152; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).

PLCnext Technology-logo

PLCnext Technology forbinder IT- og OT-verdenen Gør din applikation klar til IIoT og Industrie 4.0

Digitalisering og globalisering stiller nye krav til den industrielle automatisering. Et eksakt passende design af det åbne automatiseringssystem er lige så vigtigt som en fleksibel, modulær udvidelse. Ud over standardprogrammeringen af PLC-systemer iht. IEC 61131-3 er også parallel programmering og kombinering af programmeringssprog som C/C++, C# eller MATLAB® Simulink® i realtid med PLCnext Control mulig. Gør din applikationsudvikling hurtigere med den gratis basisversion af PLCnext Engineer. Eller benyt dit sædvanlige programmeringsmiljø. Det er op til dig.

Takket være den enkle cloud-integrering, muligheden for at bruge open source-software og konstant voksende knowhow inden for PLCnext Community får du gavn af nye former for samarbejde. Som et resultat af dette er løsningsapps, softwaremoduler, runtime-systemer og funktionsudvidelser tilgængelige i PLCnext Store, hvilket sikrer enorme tids- og omkostningsbesparelser ved oprettelse af applikationen. Dermed er PLCnext Technology det optimale økosystem til de udfordringer, du måtte møde inden for moderne automatisering.

PLCnext Control

Realtidsevne og mulighed for at kombinere IEC 61131-3 og standardsprog PLCnext Control

PLCnext Control er styringsplatformen til PLCnext Technology. Den muliggør automatisering uden de begrænsninger, der kendetegner proprietære systemer. De Linux-baserede styringer understøtter realtidskørsel i henhold til IEC 61131-3 og højniveausprog som C/C++ og Matlab® Simulink®. Den patenterede opgavestyring kombinerer IEC-kode, højniveausprog og modelbaserede tools i én opgave.

Integrer cloud-tjenester og andre tjenester via åbne grænseflader. Udnyt dine anlægsdata til procesoptimering, forbedr kvaliteten og sænk omkostningerne uden at gribe ind i de eksisterende systemer. PLCnext Control er TÜV-certificeret i henhold til IEC 62443-4-2 ML 3 Full Process Profile og IEC 62443-4-2. AXC F 2152 og AXC F 3152 opfylder desuden IEC 61850, udgave 2.1, og IEC 62351-3.

Produktporteføljen omfatter skalerbare styringsløsninger, der spænder fra modulære IP20-styringer over højeffektcontrollere til pc-baserede edge-enheder og den virtuelle PLCnext Control. I/O'er, grænseflader og funktioner kan udvides fleksibelt. Der findes optimeret hardware til AI- og edge-anvendelser. Den åbne Linux-kerne muliggør integration af teknologier som OPC UA, TSN og 5G og sikrer, at systemet er fremtidssikret.

E-paper
PLCnext Technology E-paper

Oplev det interaktive E-paper om PLCnext Technology med anvendelseseksempler, hardware i 3D og oplysninger om de fire dele af økosystemet.

Yderligere links, videoer og indhold fra webshoppen giver yderligere indblik i verdenen af PLCnext Technology.

Til e-paper
PLCnext Technology E-paper
Skærm med softwareudsnit fra PLCnext Engineer

Engineering-software til industriel automatisering PLCnext Engineer

PLCnext Engineer forener klassisk PLC-programmering, moderne softwareudvikling og AI-baserede hjælpefunktioner i et åbent udviklingsmiljø til industriel automatisering. På denne måde kan du udvikle, teste og optimere automatiseringsløsninger mere effektivt, lige fra den første projektidé til idriftsættelsen. PLCnext Engineer samler alle centrale funktioner til applikationsudvikling på PLCnext Control i én software:

• Programmering iht. IEC 61131-3
• Visualisering
• Konfiguration
• Diagnose

Takket være PLCnext Technology kan klassisk PLC-programmering, højniveausprog, moderne softwareudvikling og AI-baserede funktioner kombineres fleksibelt. På den måde arbejder automatiserings- og informationsteknik-eksperter sideløbende på en applikation ved hjælp af deres foretrukne værktøjer og programmeringssprog. Dermed bortfalder de begrænsninger, der er forbundet med proprietære udviklingsmiljøer. Dette forenkler udviklingsprocesserne, forbedrer samarbejdet mellem forskellige fagområder og forkorter tiden til markedsføring af nye applikationer.

AI-støtte til mere effektiv ingeniørarbejde

Den integrerede generative AI hjælper udviklere med at løse opgaver hurtigere, udnytte viden mere effektivt og fremskynde udviklingsprocesserne. Den stiller kontekstrelaterede oplysninger til rådighed, hjælper med udvikling og optimering af applikationer og gør det nemmere at arbejde med eksisterende programkode, konfigurationer og dokumentation. På den måde kan nye applikationer realiseres hurtigere, og eksisterende automatiseringsløsninger kan udvides og optimeres effektivt.

Især i forbindelse med komplekse applikationer hjælper AI med at gøre eksisterende projekt- og applikationsviden hurtigere tilgængelig, forkorte indkøringstiden og aflaste ingeniørteamene i deres daglige arbejde. Brugeren bevarer hele tiden kontrollen: Forslag vises på en overskuelig måde, og ændringer gennemføres først efter bekræftelse. På den måde får ingeniørteamene mere tid til innovation, forkorter udviklingscyklusserne og fremskynder implementeringen af nye automatiseringsløsninger.

Ubegrænsede programmeringsmuligheder

Skærm med Matlab Simulink-software
Skærm med CODESYS-software
Skærm med Eclipse®-software
Skærmbillede med Podman-softwaren
Skærm med Matlab Simulink-software

Matlab Simulink® er et softwaremiljø fra The MathWorks Inc., som bruges til grafisk modellering, simulering, udvikling og implementering af dynamiske systemer og kontrolalgoritmer. Sammen med PLCnext Technology gør Simulink det muligt for ingeniører at skabe sofistikeret automatiseringslogik uden at skulle udføre konventionel PLC-programmering. Med PLCnext Target for Simulink kan modeller oversættes direkte til IEC-61131-3-kompatible funktionsblokke eller PLCnext Engineer-programmer og afvikles på PLCnext Control. Denne gnidningsfri integration bygger bro over kløften mellem modelbaseret udvikling og industriel automatisering. Det optimerer udviklingen, reducerer fejl og forkorter tiden til markedet.

Skærm med CODESYS-software

CODESYS er et udbredt, kraftfuldt udviklingsmiljø, hvormed styringsprojekter kan realiseres fleksibelt og intuitivt i IEC 61131-3. Takket være den åbne arkitektur, de omfattende biblioteker og de integrerede visualiseringsværktøjer er CODESYS også en god tilføjelse til PLCnext Technology-verdenen. Kombiner dit velkendte CODESYS-udviklingsmiljø med fordelene og åbenheden ved PLCnext Technology. Forbedr dit CODESYS-program med C++'s fleksibilitet og ydeevne i realtid. Forbind enhver applikation til CODESYS' realtidsverden takket være den sømløse integration af Global Data Spaces (GDS) i din PLCnext Control med CODESYS.

Skærm med Eclipse®-software

PLCnext Technology Toolchain er den ideelle løsning for alle, der ønsker at gentænke industriel automatisering. Det giver udviklere frihed til at bruge moderne højniveausprog som C++ og C# - til både realtids- og ikke-realtidsapplikationer. Med kraftfulde værktøjer som PLCnext Command Line Interface, et add-in til Eclipse® og en Visual Studio®-udvidelse integreres værktøjskæden problemfrit i etablerede udviklingsmiljøer og sikrer en smidig arbejdsgang. Uanset om det er under Windows eller Linux, giver PLCnext Technology Toolchain maksimal fleksibilitet og åbenhed til skræddersyede automatiseringsløsninger. Det gør klassisk PLC-programmering til en fremtidsorienteret teknisk oplevelse - åben, netværksbaseret og grænseløs.

Skærmbillede med Podman-softwaren

Med Podman anvender Phoenix Contact en containerbaseret løsning til industriel automatisering. Som en letvægts-container-engine, der er kompatibel med Docker, gør Podman det muligt at implementere og administrere applikationer direkte på styringen. Der er ikke behov for en ekstra overhead- eller root-daemon. Siden firmwareversion 2023.0 har Podman været en integreret del af PLCnext Technology-operativsystemet. Udviklere kan starte, administrere og automatisere containerbaserede applikationer med blot få kommandoer. Dertil hører f.eks. Node-RED, OPC-UA-kommunikation og individuelle mikrotjenester. Integrationen gør PLCnext Control til en platform for modulære automatiseringsløsninger. Den er åben for open source-værktøjer og understøtter rootless-containere. Med Podman satser du på fleksibilitet, skalerbarhed og en fremtidsorienteret arkitektur.

Phoenix Contact på SPS

Besøg os på SPS 2026

Besøg os fra den 24. – 26. november i hal 9, stand 310, og oplev, hvordan åbne økosystemer, Industrial AI og helhedsorienteret sikkerhed gør industriel automatisering klar til fremtiden.

Illustration af PLCnext Store med præsentation af forretningsmodellen

Tids- og omkostningsbesparelse ved udviklingen af applikationen PLCnext Store

Komplekse softwarefunktioner får stadig større betydning i automatiseringsprojekter og kræver specialiseret viden. PLCnext Store stiller en digital software-markedsplads til rådighed for dette formål.

I PLCnext Store finder du softwareapplikationer, med hvilke du nemt kan udvide funktionerne i PLCnext Control. Udbuddet spænder fra softwarebiblioteker til færdigudviklede apps, der kan bruges uden programmeringskendskab. Også tredjepartsudbydere kan stille deres egne apps til rådighed. På den måde får du de rette løsninger til forskellige anvendelsessituationer.

Udbuddet vokser konstant og udvider dermed anvendelsesmulighederne. PLCnext Store tilbyder også løsninger til specialiserede behov.

To personer i samtale i en kontorsituation

Få gavn af Crowd Knowledge PLCnext Community

Digitalisering og globalisering kræver nye former for samarbejde. Kortere udviklingscyklusser og hård konkurrence stiller virksomhederne over for nye udfordringer. Med PLCnext Technology arbejder flere udviklere med forskellige discipliner sammen på et projekt. Det fremskynder applikationsudviklingen, især når det drejer sig om komplekse applikationer.

Brug Open Source Software f.eks. fra GitHub. Grundet fællesskabet bliver koden mindre fejlbehæftet, og fejlrettelser bliver hurtigere tilgængelige. Dette øger din innovative styrke og sparer ressourcer. Hold kontakten via PLCnext Community-hjemmesiden og de sociale medier. Du modtager oplysninger om firmwareopdateringer og nye produkter. Udveksle erfaringer med andre, og benyt forummet. Del dine erfaringer.

Bliv en del af PLCnext Community! #iamplcnext #plcnext

Partnerskab mellem Phoenix Contact, Yaskawa og Festo

Åben teknologi møder stærke partnere – PLCnext Technology som innovationsplatform

Inden for netværksbaseret automatisering er partnerskaber en vigtig faktor for innovation og fremskridt. PLCnext Technology skaber grundlaget for samarbejde på tværs af virksomhedsgrænser. Åbenhed, tillid og fælles værdier fremmer udvekslingen af knowhow, forkorter udviklingscyklusserne og letter integrationen af nye teknologier.

Udviklere, distributører, universiteter og butikspartnere bidrager med deres løsninger til økosystemets innovationskraft. Den åbne arkitektur i PLCnext Technology muliggør integration af forskellige teknologier og understøtter skræddersyede løsninger til branchespecifikke krav.

Kernen i økosystemet er PLCnext Technology Core, et operativsystem, der kan licenseres, til fleksible og sikre styringsløsninger på Embedded Systems. Virksomheder som Festo og Yaskawa udvider økosystemet med deres egne løsninger. Sammen fremmer partnere og fællesskabet den industrielle automatisering.

Vi skal udnytte det eksisterende potentiale bedre til hurtigere udvikling og mere innovativ styrke.
PLCnext Store er lavet til at udnytte hele industriens kollektive intelligens.

Ulrich Leidecker - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, COO og President Business Area Industry Management & Automation
Ulrich Leidecker

Ulrich Leidecker

Dine fordele med PLCnext Technology

Netværkssamarbejde, ikoner
Dataudveksling printkort
Mand foran nattehimmel med stjerner
Nathimmel med stjerner
Programmør ved laptop
Netværkssamarbejde, ikoner

Med PLCnext Technology kan flere udviklere af forskellige generationer arbejde uafhængigt af hinanden i forskellige programmeringssprog på det samme styringsprogram. På den måde kan du udnytte fordelene fra den klassiske PLC-verden og åbenheden og fleksibiliteten i PLCnext Technology til hurtig udvikling af komplekse applikationer.

Dataudveksling printkort

Du kan kombinere programsekvenser fra forskellige sprog vilkårligt i tasks. Den patentanmeldte task handling-del af PLCnext Technology kan køre programrutiner af forskellig oprindelse som en klassisk IEC-61131-PLC-kode – dine højniveausprog-programmer bliver automatisk deterministiske. Platformen sikrer konsistent dataudveksling og synkron udførelse af programkoder.

Mand foran nattehimmel med stjerner

PLCnext Technology muliggør vilkårlige kombinationer af uafhængige programdele, der er oprettet på forskellige måder, og komplette applikationer efter dine ønsker. Anvendelse af open source-software og apps øger effektiviteten i dine udviklingsprocesser. Der er ingen begrænsninger for fremtidige udvidelser.

Nathimmel med stjerner

PLCnext Technology gør det muligt for dig at integrere aktuelle og fremtidige grænseflader og protokoller til åben kommunikation i automatiseringssystemer, der i høj grad er netværksbaserede. Du kan implementere nye IoT-baserede forretningsmodeller vha. direkte tilslutning til cloud-baserede serviceydelser og databaser.

Programmør ved laptop

Åbenheden i PLCnext Technology gør det muligt for dig at bruge dit favoritprogrammeringssprog, hvad enten det er IEC 61131 eller standardsprog. Du kan på bekvem vis udvikle din individuelt tilpassede løsning i det udviklingsmiljø, som du er fortrolig med, f.eks. PLCnext Engineer, Matlab Simulink, Eclipse eller Visual Studio.

Det er meget vigtigt for os, at vi tager os af IT-sikkerheden og altid holder os opdateret.

Philipp Eiben - Kraftwerk Huntorf, Process Monitoring
Philipp Eiben

Philipp Eiben