BPC 9202S er den mest højtydende remote field controller på basis af PLCnext Technology. Endvidere muliggøres anvendelse i applikationer med sikkerhedskrav på højeste niveau iht. SIL 3, respektive PLe. Standard- og safety-programmering i kun et engineering-værktøj med PLCnext Engineer. Dataindsamling og lokal behandling med yderligere 480 GB hukommelse.
BPC 9202S
-
Sikkerhedsstyring
1839159
Sikkerhedsstyring (SPS), PLCnext Control; Programmering: Højniveausprog og IEC 61131-3; Styresystem: Yocto/Linux® (i realtid); Programmeringsværktøj: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Intel® Core™ i7-10700TE, 8x 2 GHz (Standard); Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Functional Safety
Godkendelses-ID: 01/205/5649.01/23Kompatible produkter
Dine fordele
TPM 2.0-teknologi, ekstra 480 GB Edge-hukommelse til lokal datalagring.
Understøtter en lang række standarder såsom HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP og mange andre. – for problemfri kommunikation med IT-systemer
Direkte forbindelse til Proficloud, PLCnext Store og andre cloud-platforme – for end-to-end IoT-integration af dine applikationer
Understøttelse af adskillige feltbusprotokoller (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet osv.) for nem integration i eksisterende systemer og anlæg med automatiseringsteknik
Maksimal designfrihed takket være kombinationen af klassisk PLC-programmering med moderne højniveausprog som C++, C# eller Python
Realtidskompatibelt Linux-operativsystem til deterministisk og pålidelig udførelse af tidskritiske processer