Ventilatormodul til Remote Field Controller BPC 9102S
Produktdetaljer
Produkttype
Ventilator
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
0 °C ... 60 °C (Højde 0...2000 m)
0 °C ... 55 °C (2000 m.o.h. ... 3000 m.o.h.)
0 °C ... 50 °C (3000 m DNN)
Varenummer
1290834
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Bemærk
Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Salgsnøgle
DRBAAZ
Produktnøgle
DRBAAZ
GTIN
4063151522841
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
6,07 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
88 g
Toldtarifnummer
84145925
Oprindelsesland
TW
ECLASS
ECLASS-13.0
19200192
ECLASS-15.0
19200192
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
EU RoHS
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
undtagelser hvis kendt
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-15
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.