RFC 4072R
-
Styring
1136419
Styring (SPS), PLCnext Control; Programmering: Højniveausprog og IEC 61131-3; Styresystem: Yocto/Linux® (i realtid); Programmeringsværktøj: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Intel® Core™ i5-6300U, 2x 2,4 GHz; PROFINET S2 - systemredundans, Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Produkttype | Styring |
| Produktfamilie | PLCnext Control |
| Konstruktion | Stand-alone |
| Særlige egenskaber | PROFINET S2 - systemredundans |
| Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA) | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Forureningsgrad | 2 (beregnet til montering i en styretavle eller et hus med kapslingsklasse IP54 eller højere) |
| Display | |
| Diagnosedisplay | Ja |
| Styresystem | Yocto/Linux® (i realtid) |
| Processor | Intel®Core™ i5-6300U, 2x 2,4 GHz |
| Flash-hukommelse | 100 MByte (intern Flash-hukommelse) |
| SD-kort fra Phoenix Contact (ekstern Flash-hukommelse, se tilbehør) | |
| IEC 61131-driftstidssystem | |
| Programhukommelse | 16 MByte |
| Remanent datahukommelse | 2 MByte |
| Datahukommelse | 32 MByte |
| Cyklustid | 1 ms (ved cyklisk opgave, anbefalet: min. 10 ms) |
| Antal styringsopgaver | 6 (maks. 1 brugeropgave, maks. 5 hændelsesopgaver) |
| PROFINET | |
| Apparatfunktion | PROFINET-Controller |
| Antal understøttede deltagere (PROFINET-Controller) | maks. 256 |
| Vendor ID | 00B0hex / 176dez |
| Funktion | |
| Diagnosedisplay | Ja |
| Redundansfunktion | Ja |
| Bemærkning vedr. redundansfunktion | Styringsredundans |
| Sikkerhedsfunktion | nej |
| Funktionalitet | |
| Programmeringsværktøj | PLCnext Engineer |
| Eclipse® | |
| Visual Studio® | |
| MATLAB®/ Simulink® | |
| Understøttede programmeringssprog | Instruktionsliste (AWL/IL) |
| Programsekvensopbygning (AS/SFC) | |
| Ladder-diagram (KOP/LD) | |
| Funktionsblokdiagram (FBS/FBD) | |
| Struktureret tekst (ST) | |
| C++ | |
| C# | |
| Java | |
| Python® | |
| Simulink® | |
| Systemforudsætninger | |
| Applikations-grænseflade | OPC UA® |
| OPC UA Pub/Sub | |
| Effektoptagelse | typ. 25 W (Uden ventilatormodul) |
| maks. 35 W (Med ventilatormodul) | |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 25 W (Uden ventilatormodul) |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Lysleder | |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 18 V DC ... 32,1 V DC (inkl. restbølgeform (3,6 VSS)) |
| Tilslutning forsyning | Over COMBICON, maks. ledertværsnit 2,5 mm² |
| Realtidsur | |
| Realtidsur | integreret (kapacitiv buffer) |
| Beskrivelse realtidsur | 1,73 s/dag = 20 ppm ved 25 °C |
| Gangreserve | min. 240 h (ved 25 °C) |
| typ. 360 h (ved 25 °C) | |
| Potentialer | |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse forsyningsspænding; elektronisk |
| Fejltilslutningsbeskyttelse spændingsforsyning; elektronisk | |
| Tilspændingsmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
| COMBICON-stik | |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Webserver | Ja |
| USB | |
| Antal grænseflader | 1 |
| Tilslutningstype | USB type A, bøsning |
| Ethernet | |
| Bussystem | RJ45 |
| Antal grænseflader | 4 |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning |
| Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation og Autocrossing, Auto Polarity Exchange |
| Overførselshastighed | 10/100/1000 Mbit/s (LAN 1/LAN 2, halv eller fuld duplex) |
| 10/100 Mbit/s (LAN3.1/LAN3.2 (internt switchet), halv eller fuld duplex) | |
| Udvendigt mål | |
| Bredde / Højde / Dybde | 122 mm / 182 mm / 173 mm (uden blæsermodul) |
| 122 mm / 220 mm / 173 mm (Med ventilatormodul) | |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 60 °C til 2000 m DNN (anbefalet: fra 50 °C med ventilatormodul) |
| 0 °C ... 55 °C 2000 m.o.h. ... 3000 m.o.h. (Kun med ventilatormodul) | |
| 0 °C ... 50 °C 3000 m.o.h. ... 4000 m.o.h. (Kun med ventilatormodul) | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Chok (drift) | 20g (efter EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | 1g (efter EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6) |
| Lufttryk (drift) | 60 kPa ... 108 kPa (op til 4000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 58 kPa ... 108 kPa (til 4500 m DNN) |
| Modstandsdygtighed over for funktionsfarlige gasarter iht. DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Brug af enheden er forbudt i disse omgivelser. |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Overensstemmelse med EMC-direktiverne | Kontrol af støjimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Afladning af statisk elektricitet (ESD)IEC 61000-4-2 Kriterium B, ±6 kV kontaktafladning, ±8 kV luftafladning |
| Kontrol af støjimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Elektromagnetiske felterIEC 61000-4-3 Kriterium A, feltstyrke 10 V/m | |
| Kontrol af støjimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Hurtige transienter (burst)IEC 61000-4-4 Kriterium B, forsyningsledninger: ±2 kV, signal-/dataledninger: ±2 kV | |
| Kontrol af støjimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Transient overspænding (surge)IEC 61000-4-5 Kriterium B, forsyningsledninger: ±0,5 kV, signal-/dataledninger: ±1 kV | |
| Kontrol af støjimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Ledningsførte støjpåvirkningerIEC 61000-4-6 Kriterium A, prøvespænding 10 V | |
| Kontrol af støjemission iht. EN IEC 61000-6-4 Klasse A |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 1136419 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRADBA |
| Produktnøgle | DRADBA |
| GTIN | 4063151072230 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 3.062 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 2.000 g |
| Toldtarifnummer | 85371091 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | fb620ac8-c3b8-42b6-9454-fafe7da884fb |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 114,5 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - Program-/konfigurationshukommelse 1043501
-
SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - Program-/konfigurationshukommelse 1061701
-
SD FLASH 16GB PLCNEXT MEM LIC - Program-/konfigurationshukommelse 1831737
-
SD FLASH 32GB PLCNEXT MEMORY LIC - Program-/konfigurationshukommelse 1151111
-
SD FLASH PLCNEXT MEMORY LIC CFG - Program-/konfigurationshukommelse 1308064
-
PLCNEXT ENGINEER - Programmeringssoftware 1046008
-
RFC FAN MODULE - Ventilator 2404085
-
FL SFP SX - Mediemodul 2891754
-
FL SFP LH - Mediemodul 2989912
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115634
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/5 - Lysleder-patchkabel 1115637
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115629
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/5 - Lysleder-patchkabel 1115626
-
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - Programmeringssoftware 1639782
Dine fordele
Realtidskompatibelt Linux-operativsystem til deterministisk og pålidelig udførelse af tidskritiske processer
Understøtter en lang række standarder såsom HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP og mange andre. – for problemfri kommunikation med IT-systemer
Direkte forbindelse til Proficloud, PLCnext Store og andre cloud-platforme – for end-to-end IoT-integration af dine applikationer
Understøttelse af adskillige feltbusprotokoller (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet osv.) for nem integration i eksisterende systemer og anlæg med automatiseringsteknik
Maksimal designfrihed takket være kombinationen af klassisk PLC-programmering med moderne højniveausprog som C++, C# eller Python
Opfylder de højeste sikkerhedskrav til industriel automatisering – til beskyttelse af dine applikationer og data
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre