NBC-R4ACS/0,5-93B/R4ACL
-
Patchkabel
1113295
Patchkabel, RJ45/IP20 lige til RJ45/IP20 venstre, kabellængde: 0,5 m, poltal: 4, 100 Mbit/s, CAT5, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, grøn RAL 6018
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Kompakt vinkling
Perfekt til industriapplikationer
PVC-kabler til fleksibel udlægning
International godkendelse takket være CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og adskillelse takket være pålidelig låsehagebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaber takket være 360°-skærmning
Samtidig effektoverførsel med PoE++
Modstandsdygtig over for vibrationer og stød takket være robust ekstruderingscoating
High-Speed-dataoverførsel med op til 100 Mbit/s (CAT5)